Kamery USB 2.0
Průmyslové kamery
K dispozici v:
2 Verze
Malé, praktické a cenově výhodné - to jsou vlastnosti našich jednodeskových kamer USB 2.0. Zejména v oblasti lékařské techniky se kamery USB staly nepostradatelnými.
Mezi jejich vlastnosti patří vynikající kvalita obrazu a vysoká snímková frekvence. Ovladač a pole programovatelných hradlových polí (FPGA) tvoří dokonalý tým, který snižuje zatížení počítače na minimum.
Nabízíme široký sortiment s různými verzemi.
Vlastnosti a výhody:
- Kompaktní řada kamer pro snadné pořizování obrazu
- přenosové rychlosti 480 MBit/s
- vysoká kvalita obrazu s rozlišením až 5 MPixelů
- snadná integrace díky sadě pro vývoj softwaru
2 Verze
Objednací kód | Cena | Krytí | Rozhraní | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Materiál pouzdra | Databáze | Schválení/konformita | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP 40 | USB 2.0 | PNP galvanicky oddělený | PNP galvanicky oddělený | Hliník, práškovaný, lakovaný | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | ||
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | PNP galvanicky oddělený | PNP galvanicky oddělený | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.