Balluff Engineering Tool
Nastavení a konfigurace
K dispozici v:
2 Verze
Balluff Engineering Tool (BET) je k dispozici pro uvedení do provozu a konfiguraci zařízení IO-Link nezávisle na výrobci.
Pomocí softwaru můžete snadno a rychle získat přehled o jejich topologii a sledovat stav všech připojených zařízení IO-Link. Kromě toho můžete efektivně parametrizovat a uvádět zařízení do provozu a spravovat parametry jednotlivých zařízení nebo celých topologií. V softwaru jsou k dispozici také funkce pro dokumentaci topologií a testování vstupů a výstupů, stejně jako jednoduché přiřazování IP adres.
Balluff Engineering Tool BET je součástí inteligentního automatizačního a monitorovacího systému Balluff, který se skládá ze široké škály zařízení se standardizovanými provozními, konfiguračními a diagnostickými koncepcemi.
Charakteristiky
- snadnější a rychlejší nastavení zařízení IO-Link napříč výrobci - i bez PLC
- zkrácení doby spouštění a méně chyb díky ukládání a opakovanému použití IO-Link.nastavení zařízení
- vyhnout se chybám v zapojení a zkrátit časově náročné řešení problémů otestováním zapojení IO-Link před spuštěním
- přehled o celé topologii IO-Link a jejím stavu
- součást systému Balluff Smart Automation and Monitoring System
2 Verze
Objednací kód | Popis | Akce |
---|---|---|
BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.