Magnetostrikční snímače
Spolehlivost i na dlouhých trasách a v náročných podmínkách
Magnetostrikční systémy měření polohy nacházejí uplatnění všude tam, kde je žádána vysoká spolehlivost a přesnost při měření poloh a rychlostí.
I v případě dlouhých drah měření. Naše bezdotykově a absolutně měřící systémy se hodí díky všem běžným průmyslovým rozhraním pro široké spektrum aplikací. I za extrémních podmínek okolního prostředí zaručují vysokou provozní dostupnost strojů a zařízení.
Nejdůležitější výhody
- přesné, absolutní měření bez přejezdu na referenční bod
- bez opotřebení a údržby, neboť pracují bezdotykově
- necitlivé vůči nárazům, vibracím a znečištění
- hermeticky uzavřené pouzdro
- vysoce dynamické regulační aplikace díky synchronizaci naměřených údajů
- značná odolnost a dlouhá životnost
- flexibilní z hlediska instalace a manipulace
Chcete získat více informací o nové generaci systémů pro měření polohy?
Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí
- vysoké rozlišení až 0,5 µm
- měřené délky až 7 620 mm
- současné měření více poloh a rychlostí
- bez opotřebení, protože jsou bezdotykové – bez provozních výpadků, dlouhá životnost
- snadná integrace do zařízení díky rozmanitým rozhraním – např. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analogově programovatelné výstupní signály, aby bylo možné provádět inverzi, konfiguraci a dokumentaci měřicího rozsahu
- tři provedení pouzdra pro flexibilní a rychlou montáž podle nároků na prostor a aplikace
- volné a vedené snímače polohy
Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí
- vysoké rozlišení až 1 µm
- měřené délky až 7 620 mm
- současné měření více poloh a rychlostí
- programovatelné výstupní signály – inverze, konfigurace a dokumentace měřicího rozsahu
- flexibilní montáž díky různým typům závitů
- bez opotřebení, protože jsou bezdotykové – bez provozních výpadků, dlouhá životnost
- rozšíření možností měření díky technologii využití více magnetů
- snadná integrace do zařízení díky rozmanitým rozhraním – např. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analogové rozhraní
Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
- robustní pouzdro z ušlechtilé oceli
- mimořádně odolné vůči nárazům a vibracím
- extrémní odolnost vůči vodě, IP 69K
- teplotní rozsah −40 až +85 °C
- odolné vůči vysokému tlaku do 1000 bar
- rozlišení až 1 µm
- měřené délky až 7 620 mm
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové – odpadají provozní výpadky
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- vhodné pro zóny 0, 1 a 2
- měřicí rozsahy do 7 620 mm
- absolutní výstupní signál s rozlišením až 5 µm
- odolné proti tlaku do 600 bar
- dostupná řada rozhraní
- prostorově úsporné pouzdro
- rychlé uvedení do provozu díky nastavení charakteristiky
- mnohé mezinárodní homologace, jako například IECEx, ATEX a CSA
Magnetostrikční systémy měření polohy pro mobilní hydrauliku
- vysoké rozlišení
- měření délek až do 2540 mm
- programovatelné výstupní signály - inverze, konfigurace a dokumentace rozsahu měření
- bez opotřebení, jako bezkontaktní - žádné prostoje, dlouhá životnost
- více rozhraní - analogové a digitální
- jednoduchá integrace válce - kompaktní provedení
Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
- dvojnásobně nebo trojnásobně redundantní provedení
- teplotní rozsah −40 až +85 °C
- analogová a digitální rozhraní
- flexibilně nastavitelný měřicí rozsah a softwarová inverze signálů
- možnost kopírování nastavení na všechny tři měřicí kanály
- dlouhá životnost díky robustní mechanické konstrukci
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
Magnetostrikční systémy měření polohy pro velké vzdálenosti
- absolutní lineární systém měření polohy s měřicím rozsahem až několik set metrů
- vysoká spolehlivost a nízké nároky na údržbu díky bezkontaktnímu principu činnosti
- odolnost v náročných průmyslových podmínkách (IP67)
- automatické přizpůsobení systému magnetickým značkám
- přesnost opakování až ±0,5 mm