Snímač pro instalaci s dorazem
Upevňovací technika
K dispozici v:
102 Verze
Náš snímač pro instalaci s dorazem je robustní, univerzálně využitelný a vyznačuje se snadnou instalací. Skládá se ze základního držáku, montážních tyčí, křížové spojky a kloubových prvků. Podle toho, co chcete upevnit, můžete vybírat ze široké palety vhodných držáků snímačů a reflektorů tak, abyste našli odpovídající řešení.
Snímač pro instalaci s dorazem dodáváme v různých provedeních: z eloxovaného hliníku, pochromovaného zinku, ušlechtilé oceli nebo kvalitního plastu.
Charakteristiky
- dlouhá životnost a hospodárnost
- jednoduchá montáž
- individuální možnost rozšíření a vybavení
- dodávány také jako sada a v kufříku
- možnost montáže na základní desky a všechny běžné profily
Dostupnost
102 Verze
Objednací kód | Cena | Použití | Rozměr | Materiál | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
163.5 CZK | pro montážní systémy BMS, pro uchycení tyčí Ø 12 mm | Ø 27 × 37 mm | Zinek | |
BAM024PBMS CU-M-D12-B028-00 |
259.4 CZK | pro montážní systémy BMS, pro uchycení tyčí s Ø 12 mm | 64 × 30 × 36 mm | Zinek chromovaný, matný | |
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
259.4 CZK | pro montážní systémy BMS, pro uchycení tyčí s Ø 12 mm | 60 × 30 × 36 mm | Zinek chromovaný, matný | |
BAM002UBMS RS-M-D12-1000-00 |
661.5 CZK | pro montážní systémy BMS | Ø 12 × 1 000 mm | Hliník eloxovaný | |
BAM0040BMS CS-M-D12-BX06-03 |
617.3 CZK | pro optoelektronické snímače BOS 2K, pro optoelektronické snímače BOS 5K, pro optoelektronické snímače BOS 6K | 79 × 23 × 28 mm | Ušlechtilá ocel | |
BAM021TBMS RS-M-D12-0200-00 |
238.6 CZK | pro montážní systémy BMS | Ø 12 × 200 mm | Hliník eloxovaný | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
207.5 CZK | pro montážní systémy BMS | Ø 12 × 150 mm | Hliník eloxovaný | |
BAM021YBMS RS-M-D12-0100-00 |
179.1 CZK | pro montážní systémy BMS | Ø 12 × 100 mm | Hliník eloxovaný | |
BAM035PBMS CC-M-D12-B-03 |
308.8 CZK | pro montážní systémy BMS, pro uchycení tyčí s Ø 12 mm | 55 × 20 × 20 mm | ||
BAM035NBMS CS-M-D12-IZ-02 |
220.6 CZK | pro montážní systémy BMS, pro uchycení tyčí Ø 12 mm | Ø 27 × 39,1 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.