Kamery PCI Express

Průmyslové kamery

K dispozici v:

2 Verze

Naše nejmodernější řada kamer PCI Express byla speciálně navržena tak, aby splňovala obzvláště vysoké požadavky na zobrazování.

Díky použití rozhraní PCI Express, které je nezávislé na platformě, nabízí tato řada kamer obzvláště vysoké přenosové rychlosti. Bez oklik přes další rozhraní je zaručen přenos obrazových dat přímo do paměti téměř bez latence (DMA - Direct Memory Access). To umožňuje použití aplikací, které vyžadují obzvláště vysoký výkon, a zároveň zůstávají celkové systémové náklady nízké.

Kamery jsou vybaveny nejnovějšími snímači s globální závěrkou, které bodují vysokou kvalitou obrazu při malé velikosti pixelů a vysokých přenosových rychlostech.

Náš software podporuje širokou škálu procesorových architektur, zajišťuje kompatibilitu a zaručuje plynulé přepínání mezi různými hardwarovými platformami. Pro příslušné počítačové platformy jsou k dispozici adaptéry nebo zásuvné karty.

Vlastnosti a výhody:

  • vysoká čistá rychlost přenosu dat až 1600 MB/s
  • vynikající kvalita obrazu díky vysoce kvalitním snímačům s rozlišením až 24,6 MPixelů
  • přenos obrazových dat bez zpoždění
  • nezávislost na hostitelském softwaru díky standardnímu rozhraní
  • podpora široké škály procesorových architektur založených na architektuře NVIDIA, ARM a x86.

2 Verze

Objednací kód Cena Krytí Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Materiál pouzdra Databáze Schválení/konformita
Akce

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
IP 30 PCIe 4× PNP 4× PNP Hliník, eloxovaný CE, UKCA, WEEE

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
IP 30 PCIe 2x PNP galvanicky oddělený
PNP
2x PNP galvanicky oddělený
PNP
Hliník, eloxovaný CE, WEEE, UKCA