Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí

Magnetostrikční snímače

K dispozici v:

18 Verze

Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL s profilovou konstrukcí od společnosti Balluff představují bezdotykově a absolutně měřící systémy k přesnému snímání jedné nebo více poloh. Přesvědčují v náročných podmínkách, například v lisech, vstřikovacích strojích nebo portálových robotech, jelikož jsou uzavřeny v hermeticky těsném hliníkovém pouzdru s třídou krytí IP 67. Magnety snímače polohy působí přes stěnu hliníkového profilu na měřicí prvek.

Montáž měřicích systémů pro snímání polohy je flexibilní. Potřebné snímače polohy pořídíte volitelně jako vedená nebo volná provedení. Jako volné snímače poloh se upevňují přímo na pohybující se strojní součást, která se má měřit, a pohybují se společně s ní v určité vzdálenosti nad profilem a podél něj. Výhodou přitom je, že: nejsou kladeny vysoké požadavky na přesnost vedení. Protože tyto měřicí systémy tolerují stranovou i výškovou odchylku až o několik milimetrů.

Charakteristiky

  • vysoké rozlišení až 0,5 µm
  • měřené délky až 7 620 mm
  • současné měření více poloh a rychlostí
  • bez opotřebení, protože jsou bezdotykové – bez provozních výpadků, dlouhá životnost
  • snadná integrace do zařízení díky rozmanitým rozhraním – např. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analogově programovatelné výstupní signály, aby bylo možné provádět inverzi, konfiguraci a dokumentaci měřicího rozsahu
  • tři provedení pouzdra pro flexibilní a rychlou montáž podle nároků na prostor a aplikace
  • volné a vedené snímače polohy



18 Verze

Objednací kód Rozhraní Měřená délka Mechanické provedení Teplota prostředí Odchylka linearity Aplikace
Akce

BTL C1 - Profil PA - IO-Link

BTL C1 - Profil PA - IO-Link
IO-Link 25–4 000 mm Kulatý profil, Ø 30 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL B1 - Profil PA - Analog

BTL B1 - Profil PA - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm Kulatý profil, Ø 30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

BTL C1 - Profil PF - IO-Link
IO-Link 25–4 000 mm Plochý profil – 21 × 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL C1 - Profil PF - Analog

BTL C1 - Profil PF - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm Plochý profil – 21 × 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL C1 - Profil PA - Analog

BTL C1 - Profil PA - Analog
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm Kulatý profil, Ø 30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP
EtherNet/IP 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL7 -P- Series - Digital

BTL7 -P- Series - Digital
Digitální impulzní 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL7 -P- Series - Analog Voltage

BTL7 -P- Series - Analog Voltage
Analogové napětí 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL7 -P- Series - SSI

BTL7 -P- Series - SSI
SSI 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu

BTL7 -P- Series - Analog Current

BTL7 -P- Series - Analog Current
Analogový proud 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu