Magnetostrikční systémy měření polohy pro velké vzdálenosti

Magnetostrikční snímače

K dispozici v:

2 Verze

Chytrý magnetostrikční systém měření polohy BTL pro velmi dlouhé vzdálenosti je určen pro aplikace, kde je třeba určit absolutní polohu objektu na velké vzdálenosti a s vysokou přesností. Tento systém poskytuje naprosto přesné a spolehlivé informace o poloze v rozsahu měření až několik set metrů. Proto je systém vhodný zejména pro použití na mostových jeřábech, nakládacích mostech, portálových jeřábech, pro reverzní ovládání a pro pojezd jeřábů a vozíků.

Pro náročné podmínky prostředí a všude tam, kde je vyžadována maximální přesnost měření polohy a rychlosti, určuje přesný měřicí snímač polohu s opakovanou přesností 0,5 mm. Systém nevyžaduje údržbu, není citlivý na nárazy, vibrace a znečištění a zároveň je odolný vůči opotřebení.

Systém měření polohy se skládá z magnetostrikčního snímače s rozhraním Profinet, několika snímačů polohy (permanentní magnety) a softwarového funkčního bloku pro snadnou integraci do řídicího systému.

Speciální funkce

  • absolutní lineární systém měření polohy s měřicím rozsahem až několik set metrů
  • vysoká spolehlivost a nízké nároky na údržbu díky bezkontaktnímu principu činnosti
  • odolnost v náročných průmyslových podmínkách (IP67)
  • automatické přizpůsobení systému magnetickým značkám
  • přesnost opakování až ±0,5 mm

2 Verze

Objednací kód Měřená délka Vzdálenost od BTL Rozhraní Teplota prostředí Krytí Přesnost opakování
Akce

BTL7 LDPS

BTL7 LDPS
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP 67 up to ± 0,5 mm

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP 67 up to ± 0,5 mm