Kruhové osvětlení
Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje
K dispozici v:
6 Verze
Naše kruhová osvětlení mají světelné pole o průměru 100/60 mm. Jako přídavné dopadající světlo se silnými LED umožňuje homogenní osvícení v provedeních s červeným, bílým a infračerveným světlem.
Charakteristiky
- snadné upevnění a instalace
- kvalitní pouzdro, IP65
- možnost provádět kontroly na velké vzdálenosti
- předsádkový difuzor při aplikacích se zrcadlícími se povrchy k zamezení rušivým odrazům
Dostupnost
6 Verze
Objednací kód | Cena | Provedení | Stínítko | Druh světla | Rozměr | Materiál | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
18699.1 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED červené světlo | Ø 116 × 20,5 mm |
Hliník eloxovaný černý Sklo |
|
BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
20398 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED infračervené | Ø 116 × 20,5 mm |
Hliník eloxovaný černý Sklo |
|
BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
19160.8 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED bílé světlo | Ø 116 × 20,5 mm |
Hliník eloxovaný černý Sklo |
|
BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
10285.8 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED infračervené | Ø 40.5 x 13 mm | Hliník eloxovaný černý | |
BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
10285.8 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED červené světlo | Ø 40.5 x 13 mm | Hliník eloxovaný černý | |
BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
10285.8 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED bílé světlo | Ø 40.5 x 13 mm | Hliník eloxovaný černý |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.