Ochranné pouzdro
Mechanická ochrana
K dispozici v:
34 Verze
Ten, kdo používá snímače a zařízení Balluff ve velmi drsných podmínkách, by se neměl vzdát našich ochranných pouzder odolných vůči vysokým teplotám, chemikáliím i mechanickým vlivům, použitelných i ve svařovacích provozech. Jsou z kvalitních materiálů, poskytují odolné povrchy a ochranné sklo s výbornými optickými vlastnostmi. Montáž je tak snadná, jak si jen lze představit. A pokud vám někdy bude chybět nějaký náhradní díl, rychle jej dodáme.
Charakteristiky
- robustní a kvalitní materiály, odolné povrchy a geometrie
- hospodárná spolehlivá integrace do každého zařízení
- odolné vůči vysokým teplotám, chemikáliím i mechanickým vlivům
Dostupnost
34 Verze
Objednací kód | Cena | Materiál | Použití | Rozměr | Schválení/konformita | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
15.6 CZK |
PC ABS |
pro síťové moduly M8 | Ø 9,1 × 8,5 mm | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
15.6 CZK | PC ABS (certifikovaný UL) | pro síťové moduly M12 | Ø 14 × 13,2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
269.7 CZK |
Hliník eloxovaný Mosaz poniklovaná |
pro aktivní a pasivní rozváděče | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
379.4 CZK | POM | pro optoelektronické snímače BOS 18M | Ø 22 × 16 mm | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
153.1 CZK | Mosaz poniklovaná | pro konektory M12 | Ø 13,5 × 12 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
20.8 CZK | PC/ABS | pro aktivní a pasivní rozváděče | Ø 12 × 11,9 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
264.5 CZK |
Hliník eloxovaný Mosaz poniklovaná |
pro aktivní a pasivní rozváděče | Ø 0,9" × 0,7″ | ||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
1082.1 CZK |
Hliník eloxovaný Sklo |
pro optoelektronické snímače BOS 23K | 22,5 × 59,3 × 34,3 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
150.4 CZK | PA | pro zakrytí portů síťových modulů | Ø 27 × 150 mm | ||
BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
1170 CZK |
Ušlechtilá ocel Sklo |
pro optoelektronické snímače BOS 18M | Ø 22 × 13 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.