10 kamer GigE Vision
Průmyslové kamery
K dispozici v:
1 Verze
Kamery 10 GigE Vision přenášejí data obzvláště rychle. Díky tomu jsou ideální pro aplikace s vysokým rozlišením a vysokou snímkovou frekvencí. To umožňuje řada CMOS Pregius S Gen4 od společnosti Sony. Technologie PoE+ umožňuje napájení i přenos dat prostřednictvím kabelového připojení, což snižuje složitost kabeláže a prostor potřebný k instalaci. Integrovaná obrazová paměť o velikosti 2048 MB zajišťuje spolehlivý přenos dat. Díky třídě krytí IP67 i průmyslovým zástrčkám je tato řada kamer předurčena pro použití v náročných podmínkách.
Vlastnosti a výhody:
- Vysoká přenosová rychlost s 10 Gigabit
- Vynikající kvalita obrazu díky vysoce kvalitním snímačům CMOS Sony s rozlišením až 24,6 MPixelů
- Vysoká spolehlivost díky robustní konstrukci výrobku a interní obrazové paměti
- snadná integrace se standardem GigE Vision
- přesná synchronizace pomocí protokolu PTP (Precision Time Protocol) podle IEEE1588
- napájení a přenos dat jedním kabelem prostřednictvím PoE+
1 Verze
Objednací kód | Cena | Krytí | Rozhraní | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Materiál pouzdra | Databáze | Schválení/konformita | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP 67 (bez ventilátoru) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4× obousměrný: vstup (neoddělený) / výstup (strana vyššího napětí nebo otevřený kolektor) RS232 |
4× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP strana vyššího napětí | Hliník, práškovaný | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.