Plastová vlákna

Reflektory, vlákna, optika

K dispozici v:

57 Verze

Naše kompaktní, vysoce flexibilní a robustní řešení využívající plastová vlákna se vyznačují přesností a rychlostí. Dodávají se jako snímače a v jednocestném provedení. Můžete si vybrat z různých koncovek (M2, M3, M4, M5, M6, hranaté od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm atd.) s přímým nebo úhlovým výstupem světla a ohebnou optickou hlavou.

Plastová vlákna jsou odolná vůči působení teplot i chemikálií. Výhodou je navíc jejich snadná instalace, a to i ve stísněných montážních podmínkách.

Charakteristiky

  • navržena a testována pro světlovodná zařízení Balluff BFB 6K, 18KF, 73K a 75K
  • různé délky a průměry
  • odolné vůči našlápnutí a působení olejů
  • vysoká funkční rezerva
  • přesné zpracování a homogenní optické vlastnosti
  • možnost koaxiálního uspořádání vláken
  • k dispozici uživatelem konfigurovatelné optické prvky s plastovými vlákny

Dostupnost

57 Verze

Objednací kód Cena Provedení Tvar Rozměr Vláknitý typ materiálu Délka kabelu L
Akce

BFO005R

BFO D22-LA-RB-EAK-10-02
1291.6 CZK M3, standard Válec, Optika přímá PMMA 2.00 m

BFO0067

BFO D25-LA-CD-EAK-110-02
3589.4 CZK 6 × 19, světelná mřížka Kvádr, Přípojka přímá 6 × 19 × 25 mm PMMA 2.00 m

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
1729 CZK M4, koaxiální optika Válec, Optika přímá Ø 6 × 25 mm PMMA 2.00 m

BFO005E

BFO D13-XB-RB-EAK-10-02
1580.8 CZK M3, koaxiální optika Válec, Optika přímá PMMA 2.00 m

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
1556.1 CZK M4, standard Válec, Optika přímá Ø 6 × 22 mm PMMA 2.00 m

BFO00AW

BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02
3389.8 CZK M4, přípojka 90°, flexibilní kabel Válec plochý, Připojení 90° 7 × 8,1 × 14,4 mm PMMA 2.00 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
1111.5 CZK M6, standard Válec, Optika přímá Ø 6 × 25 mm PMMA 1.00 m

BFO0055

BFO D10-XAH-KB-EAK-10-02
3087.5 CZK M4, standard Válec, Optika přímá Ø 4 × 20 mm PMMA 2.00 m

BFO0068

BFO D25-LA-ED-EAK-250-02
5083.3 CZK 5,5 × 38, světelná mřížka 90° Kvádr, Připojení 90° 5.1 x 19 mm PMMA 2.00 m

BFO00AP

BFO D22-LA-GD-EAK-52-02
3563.5 CZK 5 × 10, světelná mřížka Kvádr, Přípojka přímá 5 x 10 mm PMMA 2.00 m