Spojovací technika

Technologie připojení pro všechna průmyslová odvětví

Flexibilita a spolehlivost - to jsou pro nás základní vlastnosti dobré technologie připojení. U společnosti Balluff získáte vše z jedné ruky: senzory, systémy a síťovou techniku, jakož i vhodné konektory a propojovací kabely pro širokou škálu požadavků a optimální využití ve vašem oboru. Díky naší rozmanité, flexibilní a spolehlivé připojovací technice vás podpoříme v rychlé integraci a zajistíme rychlé a snadné uvedení vašich strojů a systémů do provozu. Náš sortiment zahrnuje různé propojovací kabely, rozdělovače a konektory pro spolehlivé utěsnění a přenos signálu a dat. Připojení se používají v mobilních i robustních aplikacích ve všech oblastech průmyslu.

Připojovací kabely

  • velký výběr pro každý průmyslový obor
  • různé druhy kabelů, různé násuvné konektory
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití

Propojovací kabely

  • správné připojení pro vaši speciální aplikaci
  • různé druhy kabelů, různé násuvné konektory
  • spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití

Základní kabely

  • osvědčená kvalita našich osazených kabelů
  • k dispozici různé materiály a průřezy
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití
  • libovolně přizpůsobitelná délka vedení.

Y slučovače

  • připojení různých kabelů
  • různé konstrukce
  • spolehlivé a rychlé připojení
  • vysoký stupeň ochrany proti prachu a vodě

T-slučovače

  • robustní a vhodné pro průmyslové použití
  • odolné vůči nárazům a vibracím
  • třída krytí IP 67, volitelně IP 68
  • kvalitní materiály
  • jasné LED
  • flexibilní využití – různá zapojení, varianty bez upevňovacích otvorů, s jedním nebo dvěma upevňovacími otvory

Uživatelem konfigurovatelné konektory

  • velký výběr pro každý průmyslový obor
  • různé konstrukce
  • různé materiály pouzder
  • bezpečný přenos signálů, dat a výkonu
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití

Průchodky rozvodných skříní

  • vysoký stupeň ochrany proti prachu a vodě
  • obsáhlý sortiment s různými konstrukčními provedeními
  • pro spolehlivé a rychlé propojení
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití
  • kvalitní materiály

Přírubové konektory

  • se zásuvkou nebo zástrčkou
  • robustní kovová provedení
  • odolné vůči nárazům a vibracím
  • stupeň krytí IP 67
  • dodávány různé délky lanek

Adaptéry

  • robustní, vhodné pro průmyslové použití
  • pro spolehlivé a rychlé propojení
  • vyšší flexibilita

Zakončovací odpory

  • robustní, odolné vůči rušení
  • odolné vůči nárazům a vibracím
  • vhodné pro průmyslové použití
  • IP 67, volitelně IP 68
  • vhodné pro všechny běžné sběrnicové systémy
  • podporují vysokou kvalitu výroby

Pasivní rozváděče

  • jednoduché připojení
  • malá potřeba místa
  • odolnost vůči vibracím a nárazům
  • robustní a vhodné pro průmyslové použití
  • odolnost vůči médiím díky kovovým šroubovým vložkám
  • flexibilní možnosti upevnění
  • vysoká přesnost lícování konektorů díky kovovým šroubovým vložkám

Spolehlivá technologie připojení jako pevný základ pro vaše stroje a systémy

Stroje a systémy jsou tak spolehlivé, jak spolehlivý je jejich nejslabší článek. To platí zejména pro technologii připojení. Aby byla zajištěna vaše produktivita, klade společnost Balluff i zde velký důraz na kvalitu a přesnost. Standard, na který se můžete spolehnout.

Připojení elektrických součástí

Nabízíme komplexní sortiment připojení pro téměř všechny sítě ve všech oblastech automatizace. Široká škála materiálů pro specifická spojení různých komponentů po celém světě.

Průmyslové použití, a to ani v extrémních podmínkách, nemůže poškodit naši technologii připojení. Verze se schválením Ecolab nebo se stupněm krytí IP69K jsou vhodné zejména pro citlivé oblasti, jako je potravinářský průmysl. Konektory a propojovací kabely od společnosti Balluff jsou k dispozici pro vysoké teploty až do 180 °C i pro nízké teploty až do -40 °C.