Prvky Wireless IO-Link

IO-Link Wireless

K dispozici v:

2 Verze

Rozbočovač snímačů/aktorů a můstek tvoří společně s bezdrátovým systémem IO-Link Wireless Master bezdrátový systém IO-Link. IO-Link Wireless je nový bezdrátový standard, který splňuje vysoké nároky na automatizaci výroby. Pomocí bezdrátového rozbočovače IO-Link lze k bezdrátovému systému IO-Link připojit až 8 digitálních IO. Bezdrátový můstek IO-Link zajišťuje, že připojené snímače IO-Link mohou přenášet svá data do bezdrátového řídicího zařízení IO-Link Wireless Master rádiovým signálem.

Speciální funkce

  • Bezdrátový rozbočovač senzorů/akčních členů IO-Link propojuje až 8 digitálních IO s bezdrátovým systémem IO-Link.
  • Bezdrátový most IO-Link umožňuje připojení standardních zařízení IO-Link k bezdrátové síti IO-Link.
  • Rychlé a spolehlivé (latence 5 ms, chybovost 10-9)
  • Třída ochrany IP65/IP67
  • Jednoduché připojení k bezdrátovému systému IO-Link

Dostupnost

2 Verze

Objednací kód Cena Materiál pouzdra Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Analogové vstupy Dodatečná funkce Připojení, pozice
Akce

BNI00H3

BNI IOW-560-W01-K022
3801.3 CZK M12x1-Konektor
M12x1-Zásuvka

BNI00FF

BNI IOW-302-W01-K080
9549 CZK PBT IO-Link wireless 1.1 16× PNP 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná