Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly
Snadná realizace bezpečnostních aplikací s technologií IO-Link
Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly od společnosti Balluff slučují bezpečnostní a automatizační techniku prostřednictvím technologie IO-Link. Ta přenáší signály snímačů a akčních prvků a lze ji využívat také pro bezpečnostní aplikace. Díky univerzálnímu rozhraní se integraci bezpečnostní techniky podaří zvládnout tak jednoduše jako nikdy předtím.
Moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace
- vhodné pro bezpečnostní aplikace do PLd/SIL2
- nízké náklady na údržbu v případě servisu díky průběžné diagnostice a snadné výměně zařízení
- úspora nákladů díky jednotným připojovacím kabelům M12
- omezení odstávek díky možnosti vzdálené údržby
- ušetření modulů díky možnosti seskupování a standardizace funkcí strojů
Profisafe přes IO-Link
- infrastruktura pro automatizační a bezpečnostní techniku do PLe/SIL3 prostřednictvím IO-Link
- nízké náklady v případě nutného servisního úkonu díky průběžné diagnostice a jednoduché výměně zařízení
- nižší náklady díky jednotným připojovacím kabelům M12
- snížení požadovaného počtu adres IP
- standardizovaná koncepce kabeláže, možnost bezpečného přímého připojení zajišťovacích zařízení
- lze připojit téměř jakékoliv bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní I/O moduly CIP
- Integrace, detekce a řízení bezpečnostních komponent v bezpečných aplikacích do SIL3, Cat.4/PLe
- Spolehlivé zpracování bezpečných aplikačních dat
- Připojení jednokanálových a dvoukanálových bezpečnostních zařízení
- Vhodné pro připojení bezpečnostních i standardních komponent
- Digitální výstupy pro řízení až do 2A na duální kanál
- Prostorově úsporná montáž na stroj
- Stupeň krytí IP67, certifikát TÜV a ODVA
- Samokontrola a diagnostické LED diody
Bezpečná komunikace s bezpečností přes IO-Link
Jádro systému bezpečnost přes IO-Link tvoří u společnosti Balluff bezpečnostní rozbočovač s Profisafe pro Profinet. Bezpečnostní spínače, senzory, optoelektronické ochranné mříže nebo také bezpečná ovládací zařízení tak lze do systému velmi rychle zapojovat. K připojení téměř jakéhokoli provozního zařízení tak stačí standardní vedení s konektory M12.
Bezpečná komunikace s řídicí úrovní probíhá přes Profisafe pro Profinet. Speciální vlastnosti: Pro bezpečnostní koncepci vašeho zařízení a realizaci průmyslové bezpečnosti potřebujete pouze příslušnou infrastrukturu. V kombinaci s našimi bezpečnostními komponenty tak vznikne důsledně bezpečný systém, na který se budete moci spolehnout.
Snadná integrace a řízení
Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly pracují v rámci komunikace zařízení na stejné úrovni jako zařízení IO-Link. Bezpečnostní rozbočovač a moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace se tak připojují k portu IO-Link již přítomného standardního zařízení IO-Link Master.
V případě modulů systému bezpečnost přes IO-Link se tyto poté parametrizují pro příslušné použití centrálně přes řídicí jednotku. K samotnému bezpečnostnímu rozbočovači lze přes dvanáct bezpečnostních vstupů a dva bezpečnostní výstupy připojit různé bezpečnostní komponenty, jako například bezpečnostní senzory, bezpečnostní spínače, bezpečná zajišťovací zařízení nebo zařízení pro nouzové zastavení. A to nejen od společnosti Balluff, ale také od jiných výrobců – vše pomocí standardního kabelu M12.
Moduly IO-Link s galvanickým oddělením pro bezpečnostní aplikace jsou řízeny předřazenou bezpečnostní logickou jednotkou.
Bezpečné zpracování signálu
Pomocí modulu Profisafe přes IO-Link lze bezpečně zpracovávat veškeré signály, jako například signály od spínacích kontaktů nebo signály OSSD. Tento modul monitoruje připojenou senzoriku, předává její stav nadřazené řídicí jednotce Profisafe a může v případě potřeby bezpečně vypínat připojené akční prvky. Vedle toho se k našemu bezpečnostnímu rozbočovači dají připojit také jednoduché standardní senzory nebo akční prvky. Použité zařízení IO-Link Master představuje standardní, nikoli bezpečnostní zařízení. To znamená: bezpečnostní signály jsou přenášeny přes zařízení Master a všechny mezilehlé úrovně až k řídicí úrovni, kde jsou teprve zpracovávány. K tomu lze případně využít již přítomná zařízení IO-Link Master, čímž odpadnou dodatečné náklady.
Záruka bezchybného připojení
V rámci systémů platí následující: Čím jednodušší je zapojení, tím nižší je četnost chyb. Koncepce připojení s rozhraním IO-Link vám nabízejí jednoduché připojení pomocí tří- nebo čtyřpólových konektorů M12. Toto jednoduché zapojení umožňuje implementovat bezpečnost přes IO-Link také při realizaci bezpečnosti strojů. S koncepcí bezpečnost přes IO-Link šetříte navíc i přímé peněžní prostředky: Zapojení probíhá rychle, je k němu potřeba málo materiálu a je zaručeně bezchybné.
Snížení celkových nákladů díky koncepci bezpečnost přes IO-Link
U systému bezpečnost přes IO-Link využíváte i nadále veškeré výhody rozhraní IO-Link. Tato koncepce totiž propojuje bezpečnost a automatizaci do jediného systému. Také bezpečnostní vstupní/výstupní moduly s galvanickým oddělením doplňujete v provozu do stávající topologie IO-Link. Z potenciálu úspor skýtaného technologií IO-Link profitujete navíc po celý životní cyklus vašeho stroje.
Menší prostor obsazený strojem
Inteligentní rozšíření technologie IO-Link bezpečnostními funkcemi vám umožňuje snadnou a bezpečnou konstrukci systému. Ušetříte na zapojení, zmenšíte objem vašeho rozvaděče a zmenšíte prostor obsazený vaším strojem. Další plus pro vás: Naše bezpečnostní rozbočovače s Profisafe lze pohodlně integrovat. V určitých případech se dokonce můžete vyhnout použití samostatného rozbočovače. Bezpečnostní rozbočovač vám totiž umožňuje připojit i signály standardních binárních senzorů.
Zvýšení výkonu stroje prostřednictvím minimálního rozšíření
S bezpečností přes IO-Link lze pohodlně rozšířit stávající síťovou topologii. Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly s Profisafe pro Profinet totiž dovolují připojení bezpečnostních i standardních součástí. Funkce vašeho systému přitom zůstanou zachovány. Navíc je zaručena jeho bezpečnost. Díky vynikající škálovatelnosti zvýšíte obratem ruky výkon vašeho zařízení, neboť obě topologie budou úspěšně vzájemně sloučeny.
Flexibilní možnost přestavby zařízení do poslední minuty
Díky standardizaci topologie a bezpečnostním komponentům můžete aplikaci kdykoliv jednoduše a rychle přizpůsobit změněným požadavkům. Splníte tak nejen bezpečnostní požadavky v souladu s platnými standardy a normami – budete také flexibilní až do poslední minuty. Můžete tak spolehlivě realizovat přání vašich zákazníků a dodržet termín dodání vašeho stroje.