Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna

Optoelektronické snímače

K dispozici v:

14 Verze

Základní zařízení BFB pro plastová a skleněná vlákna od společnosti Balluff se používají tehdy, když je běžný optický snímač pro danou aplikaci příliš velký nebo nedostatečně flexibilní. Volitelně se kombinují s optikou z plastových nebo skleněných vláken na kompletní snímač, takže máte podle aplikace k dispozici maximální flexibilitu.

Náš velký výběr optik z plastových vláken lze využívat především tehdy, když nejsou kladeny příliš vysoké požadavky z hlediska robustnosti, okolní teploty a chemické odolnosti. V sortimentu však máme také optická vlákna odolná vůči vysoké teplotě. A  u optik ze skleněných vláken nabízíme také varianty odolné vůči našlápnutí, vůči teplotám i chemikáliím.

Charakteristiky

  • detekce malých rozdílů v kontrastu
  • vysoká rychlost – až 8 kHz
  • vysoká přesnost polohování
  • flexibilní montáž, snadné nastavení
  • k dispozici dodatečné funkce (parametrizovatelné)
  • mechanická robustnost
  • přesné spínání
  • s jednocestným principem nebo jako snímače
  • přímé nebo rohové optické prvky
  • kompaktní provedení pro montáž na DIN lištu
  • s displejem nebo bez něj
  • různé druhy světla (červené nebo infračervené světlo)
  • volitelně také s analogovým výstupním signálem
  • různé konstrukční řady pro skleněná nebo plastová vlákna

Dostupnost

14 Verze

Objednací kód Cena Rozměr Rozhraní Vstupní funkce Připojení
Akce

BFB0008

BFB 75K-003-P-02
4890.6 CZK 10,4 × 35,4 × 79,3 mm PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–10 V Kalibrace Sn, Blokování tlačítek zap/vyp Kabel, 2,00 m, PVC

BFB0004

BFB 75K-001-P-S75
2717 CZK 10,4 × 35,4 × 84 mm PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) stejná funkce jako tlačítko, Blokování tlačítek zap/vyp Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový

BFB0006

BFB 75K-002-P-S75
4569.5 CZK 10,4 × 35,4 × 84 mm PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Kalibrace Sn, Blokování tlačítek zap/vyp Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový

BFB0001

BFB 75K-001-N-02
2840.5 CZK 10,4 × 35,4 × 79,3 mm NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Blokování tlačítek zap/vyp, stejná funkce jako tlačítko Kabel, 2,00 m, PVC

BFB0005

BFB 75K-002-N-S75
4569.5 CZK 10,4 × 35,4 × 84 mm NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Kalibrace Sn, Blokování tlačítek zap/vyp Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový

BFB0007

BFB 75K-003-N-02
4890.6 CZK 10,4 × 35,4 × 79,3 mm Analogové napětí 0–10 V NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Kalibrace Sn, Blokování tlačítek zap/vyp Kabel, 2,00 m, PVC

BFB0009

BFB M18M-001-P-S4
2593.5 CZK Ø 18 × 75 mm 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Konektory konektor, 4pólový

BFB0002

BFB 75K-001-N-S75
2717 CZK 10,4 × 35,4 × 84 mm NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) stejná funkce jako tlačítko, Blokování tlačítek zap/vyp Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový

BFB000A

BFB M18M-002-P-S4
3260.4 CZK Ø 18 × 75 mm 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Konektory konektor, 4pólový

BFB000E

BFB M18M-012-P-S4
3334.5 CZK Ø 18 × 75 mm 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Konektory konektor, 4pólový