Univerzální držáky

Upevňovací technika

K dispozici v:

108 Verze

Naše univerzální držáky lze kombinovat s montážním systémem BMS. K tomu vám nabízíme možnosti volby mezi válcovými (M8 až M36) a kvádrovými konstrukcemi v mnoha různých velikostech a provedeních z různých materiálů, jako jsou ušlechtilá ocel, pozinkovaná ocel, eloxovaný hliník nebo plast odolný vůči opotřebení a působení olejů.

Kvalitní univerzální držáky jsou navrženy a testovány pro snímače Balluff. Vyznačují se přesností a dlouhou životností.

Charakteristiky

  • rychlé a snadné použití
  • flexibilní použití v souladu s danou aplikací
  • optimální poměr ceny a výkonu

Dostupnost

108 Verze

Objednací kód Cena Provedení Materiál Použití Rozměr Dodatečné vlastnosti
Akce

BAM00C4

BES 12,0-BS-1
173.9 CZK Spona PA 6 pro snímače Ø 12 mm, pro kombinované hlavy Ø 12 mm 32 × 12 × 20 mm

BAM00CC

BES 12,0-KB-3-F-SA1
456.5 CZK Montážní úhelník k vodorovnému upevnění PA 6 pro snímače Ø 12 mm, pro snímače M12 40 × 30,5 × 54 mm

BAM00C9

BES 12,0-KB-3
238.6 CZK Upínací stojan PA 6 pro snímače Ø 12 mm, pro snímače M12 40 × 18 × 30 mm

BAM00F2

BES 18,0-BS-1
202.3 CZK Spona PA 6 pro snímače Ø 18 mm a M18, pro kombinované hlavy Ø 18 mm 36 × 12 × 26 mm

BAM00EY

BES 18-HW-1
122 CZK Úhlové držáky Hliník pro snímače M18, pro pevný doraz M18 30 × 40 × 40 mm

BAM009C

BES 06,5-KB-1
207.5 CZK Upínací stojan PA 6 pro snímače Ø 6,5 mm 17 × 12 × 9 mm

BAM00F8

BES 18,0-KB-3-F
345.1 CZK Upínací stojan s pevným dorazem PA 6 pro snímače Ø 18 mm, pro snímače M18 40 × 24 × 30 mm

BAM00N3

SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 1
93.4 CZK Ø 11–19 mm Ušlechtilá ocel (1.4301) pro snímače magnetického pole BMF

BAM0379

BAM MC-XA-050-D45,0-1
1724.8 CZK Montážní sada Hliník eloxovaný, přírodní pro strojové osvětlení Ø 45 mm 34 × 62,3 × 50 mm

BAM00A6

BES 08,0-KB-3-F
274.9 CZK Upínací stojan s pevným dorazem PA 6 pro snímače Ø 8 mm, pro snímače M08 16 × 12 × 20 mm