HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

HF (13.56 MHz)

K dispozici v:

36 Verze

BIS M používá vysokofrekvenční pásmo (HF) 13,56 MHz a podporuje normu podle DIN ISO 15693 a/nebo DIN ISO 14443. Čtecí hlavy s integrovanou procesorovou jednotkou lze připojit přímo k nadřazenému řídicímu systému prostřednictvím IO-Link, RS232, TCP/IP nebo prostřednictvím Serial Subnet 16 TM. Různé konfigurace, rozměry a varianty se samostatnými nebo integrovanými čtecími hlavami umožňují splnit většinu požadavků.

Charakteristiky

  • Dostupná rozhraní: IO-Link, Sériové rozhraní: RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB.
  • Také s rozhraním sběrnice: Připojte univerzální čtečku RFID BIS M-4008 přímo k síti Profinet.
  • Spolehlivé použití v náročných podmínkách: odolné pouzdro s krytím IP67
  • Stavové displeje přímo na krytu čtečky usnadňují uvedení do provozu a minimalizují dobu odstávky

Dostupnost

36 Verze

Objednací kód Cena Rozměr Materiál pouzdra Rozhraní Teplota prostředí
Akce

BIS014J

BIS M-408-045-001-07-S4
7632.3 CZK 40 × 15 × 105 mm Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS00LH

BIS M-400-045-001-07-S4
7385.3 CZK Ø 30 × 83 mm Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS00EK

BIS M-400-007-002-00-S115
13992.1 CZK Ø 30 × 109,5 mm Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný RS232 0...70 °C

BIS00LW

BIS M-402-045-002-07-S4
10340.4 CZK Ø 18 × 45,5 mm Mosaz, Rozhraní, hliník, poniklovaný IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS00EJ

BIS M-400-007-001-00-S115
12324.3 CZK Ø 30 × 83 mm Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný RS232 0...70 °C

BIS00EM

BIS M-401-007-001-00-S115
13501.8 CZK 80 × 40 × 84,5 mm PBT RS232 0...70 °C

BIS00EN

BIS M-402-007-002-00-S115
18211.6 CZK Ø 18 × 44,5 mm Mosaz, Rozhraní, hliník, poniklovaný RS232 0...70 °C

BIS00W1

BIS M-410-067-001-04-S92
14573 CZK 40 × 24 × 56 mm PC, s polyuretanovou (PU) zálivkou Subnet 16 (RS485) -20...50 °C

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115
14573 CZK 40 × 24 × 56 mm PC, s polyuretanovou (PU) zálivkou RS232 -20...50 °C

BIS00W3

BIS M-410-068-001-02-S115
14573 CZK 40 × 24 × 56 mm PC, s polyuretanovou (PU) zálivkou RS422 -20...50 °C