Digitální ukazatel polohy
Digitální ukazatel polohy příští generace: Intuitivní. Využití washdown designu. S rozšířenými funkcemi IO-Link.
S digitálním ukazatelem polohy od společnosti Balluff zvládnete rychle a efektivně reagovat na rostoucí rozmanitosti produktů a stále se zmenšující objemy jednotlivých dávek. Náš digitální ukazatel polohy umožňuje poloautomatizovanou změnu formátu s výjimečně přátelským uživatelským rozhraním. To v kombinaci s plánováním výroby a koncepcí konfigurace zvyšuje flexibilitu a využitelnost Vašich strojů.
Intuitivní jako nikdy dříve: Digitální ukazatel polohy snižuje ztrátu produktivity na minimum
Společně s řízením stroje tvoří digitální ukazatel polohy společnosti Balluff (BDG DA160) intuitivní a moderní polohovací systém pro Vaše stroje a zařízení. BDG DA160 je systém pro absolutní digitální ukazatel polohy s integrovaným rozhraním IO-Link. Podle příslušných požadavků a oblasti použití lze používat různá zobrazení polohy a vybírat z verzí s číselným ukazatelem polohy nebo bez něj. Naše ukazatele polohy lze montovat přímo do nových zařízení nebo jimi dovybavovat stávající stroje. Zjišťování polohy je zajištěno i bez externího napájení a hodnoty jsou přesto ukládány, takže zůstávají zachovány i při výpadku proudu.
Toto přímé vedení uživatele a přesné nastavení formátu zvýší Vaší efektivitu. Nejen že změna formátu je provedena rychleji, ale také doba spouštění a prostoje strojů jsou výrazně sníženy.
Design pro uživatele
Ukazatel polohy byl od základu vyvíjen se zaměřením na uživatele. Případové studie ukázaly, že jiná zobrazení nejsou často dostatečně intuitivní, a v důsledku toho dochází při obsluze strojů k časté chybovosti. V návaznosti na to společnost Balluff zcela přepracovala ukazatel polohy a od začátku se zaměřila na konkrétní cíl - omezit chybovost na absolutní minimum. S tímto záměrem byl vyvinut digitální ukazatel polohy s koncepcí průběžné obsluhy, konfigurace a diagnostiky. Digitální ukazatel polohy Vás při nastavování požadované pozice naviguje a ukazuje, jaké nominální hodnoty je potřeba dosáhnout. Při otáčení osy jste podrobně vedeni světelnou signalizací a hodnoty polohy si můžete zkontrolovat na digitálním indikátoru. Takto řízená změna formátu je rychlá a umožňuje zpětnou kontrolu nastavení formátu.
Náš nejpokročilejší systém ukazatele polohy: rozšířená funkčnost IO-Link díky SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
SAMS (Smart Automation and Monitoring System) je zkratka pro komplexní automatizační filozofii společnosti Balluff. Na jedné straně tento systém zahrnuje velké množství přidaných funkcí a dodatkových informací pro každý jednotlivý komponent, zatímco na druhé straně se vyznačuje standardizovaným provozem, konfigurací a diagnostikou celé koncepce.
Možnost použití pro potravinářský a nápojový průmysl: Spolehlivé a bezpečné s možností využití v omyvatelném prostředí
Náš digitální ukazatel polohy je vybaven krytem v omyvatelném provedení, je bezúdržbový, a překračuje dokonce třídu krytí IP 69K. Nabízí velmi vysokou spolehlivost i v náročných provozních podmínkách. Ukazatele jsou tak ideální pro vysoké technické požadavky a náročné provozní podmínky, které se vyskytují zejména v balicím, potravinářském, nápojovém nebo kosmetickém průmyslu. Integrované snímače monitorování stavu kontrolují funkčnost a spolehlivost digitálního zobrazení a včas např. varují při průniku vlhkosti a možném následném výpadku produktivity. Neplánované prostoje a výpadky – a případné navazující cykly čištění zařízení – jsou tak omezeny na minimum.
Digitální zobrazení polohy od společnosti Balluff – nejdůležitější vlastnosti:
- jednoduché použití díky intuitivnímu vedení obsluhy
- rychlé a bezpečné změny formátu, což zabraňuje chybovosti a zkracuje spouštění, prostoje a výpadky Vašich strojů
- rychlé a bezpečné nastavení formátu
- polohové hodnoty se při výpadku proudu neztrácejí
- omyvatelné provedení umožňuje použití bez dodatečných ochranných opatření
- součást SAMS (Smart Automation and Monitoring System) s rozšířenými funkcemi IO-Link
- interní diagnostika díky kontrole vnitřní teploty, vibrací a vnitřní vlhkosti (monitorování stavu)
- vysoká spolehlivost i v náročných provozních podmínkách
- překračuje třídu krytí IP 69K
- certifikace UL a CE
- bezúdržbový