Světla stroje

Pro optimální světelné podmínky

Robustní osvětlení lze použít různými způsoby. Ať už ve stroji, v mycích systémech, na pracovních stolech nebo zkušebních stolicích - všude zajišťují LED světla pro stroje s dlouhou životností optimální světelné podmínky.

Strojové osvětlení

  • odolné vůči nárazům a vibracím, jakož i vůči extrémnímu tepelnému i mechanickému zatížení
  • krytí IP 67 / IP 69K: vhodné pro náročné podmínky
  • cenově příznivý standardní konektor M12 s jednoduchou instalací
  • homogenní, velkoplošné a u difuzních provedení zcela neoslňující osvícení
  • díky nízké spotřebě energie a vysoce účinné LED technice snižuje náklady
  • kompaktní konstrukce šetřící místo s Ø 20 mm nebo Ø 45 mm a nízkou hmotností
  • 24 V DC namísto 230 V AC: odpadá potřebné uzemnění, roste bezpečnost práce
  • jednoduchá montáž