Datové vazební členy LF (125 kHz)
LF (125 kHz)
K dispozici v:
3 Verze
Datové vazební členy LF od společnosti Balluff poskytují maximální míru flexibility. Přenášejí data bezpečně přes dvě vzduchová rozhraní. Při tom přebírají úlohu bezkontaktního přemostění obou přechodů namísto přenosu dat přes pevnou linku. Datové vazební členy se používají všude tam, kde je nutné dvojité mechanické rozhraní, například u otočných stolů, výměnných držáků nástrojů nebo u podávacích ramen. Máte tak možnost funkčního dotazování i na doposud nepřístupných místech.
Charakteristiky
- bezúdržbový přenos dat bez mechanického opotřebení
- rychlý a bezpečný přenos signálů
- různé délky kabelů: 1 m, 2 m a 5 m
Dostupnost
3 Verze
Objednací kód | Cena | Tvar 1 | Tvar 2 | Tvar antény | Délka kabelu L | Materiál pouzdra | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
7228.7 CZK | kulatý | 0.50 m | ABS, GF16 | |||
BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
3406.6 CZK | M30 × 1,5 | kulatý | Mosaz, poniklovaný | |||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
7797.8 CZK | kulatý | 0.35 m | ABS, GF16 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.