BIS00K1

Datové vazební členy LF (125 kHz)

Typecode:

BIS L-380-ST/10

Načítání...
Tvar 1
M30 × 1,5
Tvar antény
kulatý
Montáž
nekovový (volná zóna)
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Propojovací kabely

Multi-frequency processors

Držáky univerzální

Hlavy čtení/ zápis a antény a antény

Připojovací kabely

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Držáky pro systémy RFID

Datový vazební člen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01