Rozhraní člověk–stroj
Indikátory a signalizační zařízení pro spolehlivé zobrazení informací a stavů vašich strojů a systémů
Digitalizace již dávno dorazila do průmyslové výroby. Abyste byli vždy aktuální, je důležité se spolehnout na automatizované procesy. S našimi signalizačními a zobrazovacími zařízeními budete vždy vědět, jaký je stav výroby. Spolehlivě vizualizují stav sledovaného stroje a systémových komponent díky optickému a akustickému převodu výstupních signálů senzorů. Například zobrazovací zařízení, jako je náš SmartLight, lze použít ke sledování teploty na definovaných místech stroje nebo systému. Pokud teplota překročí kritickou úroveň pro váš stroj, je to okamžitě signalizováno předdefinovaným optickým výstražným signálem. Pokud teplota nadále stoupá, lze to signalizovat i vizuálně pomocí indikátoru.
Funkce signalizačních zařízení a indikátorů pro průmysl
Na našich displejích a signalizačních LED indikátorech SmartLight můžete na první pohled zjistit provozní stav stroje nebo systému. Je to proto, že vizualizují fyzikální veličiny a stavy. Výhodou je rychlá, jednoznačná a jasná signalizace, a to i na dálku. Zejména kritické měřené veličiny a charakteristické hodnoty jsou pro vaši bezpečnost vždy spolehlivě na očích - bez nutnosti filtrovat a zpracovávat nespočet dalších informací.
Nejdůležitější výhody signalizačních jednotek a indikátorů
- jednoduchá obsluha, vysoká bezpečnost a spolehlivost
- spolehlivé monitorování vašich strojů a zařízení
- průmyslově kompatibilní konstrukce a koncepce montáže
- Standardizované připojení k firemnímu síťovému prostředí
- Indikátor a signalizační zařízení podporující Průmysl 4.0 s rozhraním IO-Link
SmartLight - signalizační LED maják
- univerzální: možnost konfigurace různých režimů, jako je režim segmentů, běžícího světla, úrovně a barevného kruhu
- pro libovolné aplikace: vícebarevné, světlé LED s univerzálním barevným spektrem – možnost individuálního nastavení
- vysoce flexibilní: možnost změny za provozu stroje – bez mechanické přestavby
- kompatibilní s průmyslem 4.0 – díky IO-Link
- možnost jednoduché instalace