Kamery SWIR a UV

Průmyslové kamery

K dispozici v:

4 Verze

UV a SWIR kamery zviditelňují neviditelné: zachycují obraz v ultrafialovém a krátkovlnném infračerveném oboru, který lidské oko již není schopno vnímat. Kamery tak otevírají nové možnosti v průmyslových aplikacích. Například kontrolu defektů v polovodičovém odvětví nebo detekci různých průhledných materiálů při třídění odpadu.

To umožňují senzory CMOS citlivé na UV a SWIR záření. Použitá technologie globální závěrky rovněž zajišťuje nezkreslený obraz s pohybujícími se objekty a vysokou kvalitu obrazu díky optimálnímu využití plochy pixelu. V kombinaci s výhodami řady kamer Balluff GigE Vision tak vznikají vysoce výkonné kamery.

Vlastnosti a výhody:

  • Snímače Sony SWIR s vysokým rozlišením a citlivostí ve velmi širokém rozsahu 400 nm - 1700 nm.
  • 8 MPixelový UV snímač Sony IMX487 s extrémně vysokou citlivostí v UV oblasti.
  • Univerzální rozhraní GigE Vision
  • snadná integrace díky sadě pro vývoj softwaru

4 Verze

Objednací kód Krytí Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Materiál pouzdra Databáze Schválení/konformita
Akce

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP 67 (bez ventilátoru) Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4× obousměrný: vstup (neoddělený) / výstup (strana vyššího napětí nebo otevřený kolektor)
RS232
4× PNP galvanicky oddělený 4× PNP strana vyššího napětí Hliník, práškovaný 2048 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP 30 USB 2.0/3.0 2× PNP galvanicky oddělený 4× PNP galvanicky oddělený Hliník, práškovaný, lakovaný 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP 40 Gigabit Ethernet, POE 4× PNP galvanicky oddělený 4× PNP strana vyššího napětí Hliník, práškovaný 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS02E2

BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
IP 40 Gigabit Ethernet 2× PNP galvanicky oddělený 4× PNP strana vyššího napětí Hliník, práškovaný, lakovaný 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC