BVS02E2
Kamery SWIR a UV
Typecode:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
265.915,30 CZK
Ceníková cena
Žádost o kontakt
- Provedení
- Průmyslová kamera GigE Vision
- Rozhraní
- Gigabit Ethernet
- Digitální vstupy
- 2× PNP galvanicky oddělený
- Digitální výstupy
- 4× PNP strana vyššího napětí
- Připojení objektivu
- Custom M30 mount lens holder
- Formáty obrázků
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiál pouzdra
- Hliník, práškovaný, lakovaný
- Rozměr
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Provozní napětí Ub
- 10–28 V DC
- Teplota prostředí
- 0...45 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Krytí
- IP 40
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ETIM 7.0
- EC001820