Osvětlení pro kamerové systémy
Optimálně světelné poměry pro vaši aplikaci
Každý průběh zpracování obrazu stojí a padá se správným osvětlením. Společnost Balluff nabízí široké spektrum robustních doplňkových osvětlení pro vaše různé instalační prostory a úlohy.
Energeticky úsporná technika na bázi LED s dlouhou životností přesvědčuje své uživatele homogenními optickými vlastnostmi. Nadto zaručují osvětlovací prvky Balluff také bezpečnost pro zrak podle IEC 62471. Můžete si vybrat mezi variantami s červeným světlem, bílým světlem, infračerveným světlem nebo laserovými paprsky.
Nejdůležitější výhody
- nejvyšší kvalita (rozsáhlé zkoušky z hlediska EMC, vysoká třída krytí)
- rychlá a snadná montáž
- jednoduché uvedení do provozu
Přímočaré lasery
- robustní a kompaktní (konstrukce M18, M12)
- kvalitní pouzdro, IP67
- snadné upevnění a flexibilní polohování
- snadná instalace, laser třídy 1M nebo 2M (díky tomu nejsou nutná žádná přídavná ochranná opatření)
- kvalitní materiály a laserové moduly
- velké kontrolní vzdálenosti až do 2 000 mm
- jasný a zoomovatelný paprsek