Síťové moduly pro sběrnici Profinet
Síťové moduly
K dispozici v:
16 Verze
Že průmyslová automatizace udělala díky Profinetu rozhodující krok vpřed, je naprosto zřejmé. S Profinetem totiž zapojíte pohony a bezpečnostní techniku přímo do síťového prostředí.
Systém pracující na bázi Ethernetu je zřetelně rychlejší než sběrnice Profibus, lze jej však s ní bez problémů kombinovat. Totéž platí pro spojení s IO-Linkem. Šetříte přitom čas a peníze a díky propojení zajistíte zlepšení kvality procesů.
S našimi síťovými moduly je Profinet plně integrovatelný – od úrovně řízení až k pohonu. A to i v drsných podmínkách.
Charakteristiky
- Svoboda při instalaci, jednoduché propojení, nepřetržitá diagnostika a centrální parametrizace díky připojení pomocí IO-Linku
Dostupnost
16 Verze
Objednací kód | Cena | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Přídavná rozhraní | Třída portu | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
17784 CZK | 12× PNP, typ 3 | 12× PNP | 8× IO-Link | Typ A (4×) + typ B (4×) | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
16415.6 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 4× IO-Link | Typ A | |
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
13543 CZK | 8× PNP, typ 3 | 8× PNP | 4× IO-Link | Typ A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
28041.9 CZK | 32× PNP, typ 3 | 32× PNP |
8× IO-Link 8× IO-Link |
Typ A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
8620.3 CZK | 16× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
8941.4 CZK | 16× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
22462.2 CZK | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
17645.7 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI00ENBNI PNT-508-105-Z067 |
15783.3 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
17784 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.