- Indukční jednopolohové spínače
- Indukční řadové polohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
- Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače
- Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
Vačkové spínače
K dispozici v:
5 Verze
Speciální spínací prvek a vyspělá konstrukce zdvihátka – to jsou znaky našich mechanických polohových spínačů pro vyšší teploty. Jsou vhodné pro provozní teploty do 180 °C. Optimální v náročných podmínkách ve výrobě forem, v průmyslu výroby plastů a v ocelářském průmyslu.
Charakteristiky
- spolehlivé spínací vlastnosti
- teplotní rozsah −5 až 180 °C
- možnost dodání s kabelem odolným vůči vysokým teplotám
- až dvanáct spínacích bodů
- čtyři konstrukční řady
Dostupnost
5 Verze
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
5083.3 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Pájená přípojka | ||
BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
4971.9 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Pájená přípojka | ||
BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
4971.9 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Pájená přípojka | ||
BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
5083.3 CZK | 2 | 1–2. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Pájená přípojka | ||
BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
9593.5 CZK | 4 | 1–4. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Pájená přípojka |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.