Síťové moduly pro Ethernet/IP
Síťové moduly
K dispozici v:
15 Verze
Vysoká efektivita není dosažitelná bez optimalizované sítě. Pro vaše výkonné zařízení nabízíme rozsáhlý program Ethernet/IP. Jako celosvětově uznávaný standard pro síťovou techniku, který již v mnoha oblastech nahradil Devicenet. Neboť technologie založená na Ethernetu pracuje zřetelně rychleji a umožňuje začlenění hnací techniky.
Naše síťové moduly pro Ethernet/IP kromě toho bodují svou výbornou ovladatelností. Jen u ethernetových modulů Balluff můžete blokovat IP adresy a chránit je před nechtěnými změnami. To zvyšuje bezpečnost a zjednodušuje údržbu.
Charakteristiky
- úspora času i nákladů: rychlá instalace a jednoduchá integrace do stávajících sítí
- jednoduchá výměna modulů díky inovativnímu vkládání adres
Dostupnost
15 Verze
Objednací kód | Cena | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Přídavná rozhraní | Třída portu | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
16961.5 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
17645.7 CZK | 8× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
12313 CZK | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP | |||
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
13543 CZK | 8× PNP, typ 3 | 8× PNP | 4× IO-Link | Typ A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
8620.3 CZK | 16× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
8941.4 CZK | 16× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
19834.1 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI00E1BNI EIP-538-005-Z063 |
16689.8 CZK | 12× PNP, typ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | Typ A (4×) + typ B (4×) | |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
18468.2 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A | |
BNI00HZBNI EIP-508-005-P067 |
17043 CZK | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link | Typ A |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.