BVS-Cockpit
Nastavení a konfigurace
K dispozici v:
1 Verze
Díky promyšlenému uživatelskému rozhraní BVS-Cockpit lze jednoduše a intuitivně seřizovat a obsluhovat chytré a průmyslové kamery. Všechny důležité funkce jsou tak zobrazeny na uživatelském rozhraní. U všech nástrojů vidíte pouze parametry důležité pro nastavení, takže můžete podle svých požadavků pohodlně přizpůsobovat naši chytrou i průmyslovou kameru. Díky možnosti kombinace s různým hardwarem lze dobře upravovat rozsah řešení.
Naše přehledné uživatelské rozhraní BVS-Cockpit je vám k dispozici i pro instalaci a používání koncových zařízení se systémem Windows. S vlastním počítačem tak můžete konfigurovat a obsluhovat připojené průmyslové kamery.
Použití: až pro 8 průmyslových kamer
Systémové předpoklady: procesor 2 GHz Dual Core a pracovní paměť 2 GB
podporované webové prohlížeče: Mozilla Firefox (verze 24), Google Chrome (verze 32.0), Windows Internet Explorer (verze 10)
podporované operační systémy: Windows 7 (64 bit) nebo vyšší
Již instalované systémy až pro 4 kamery lze na základě licenčního rozšíření povýšit až na 8 kamer.
1 Verze
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Stručný popis | Součástí dodávky | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
License to use the Impact Acquire SDK with third-party GigE Vision and USB3 Vision cameras. |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.