1osé a 2osé snímače náklonu
Snímače sklonu
K dispozici v:
3 Série
Senzory náklonu s jednou nebo dvěma měřicími osami mohou měřit odchylky od vodorovné nebo svislé osy až do 360°. Zde máte k dispozici různé měřicí principy; v jednoosé verzi jsou to jak snímače náklonu na bázi kapalin, tak na bázi MEMS (mikroelektromechanické systémy). Ten je také principem měření u dvouosých snímačů náklonu. Princip MEMS má kompaktní čipy s mikroelektromechanickými strukturami, které se pohybují s náklonem podle zemské gravitace. Tímto způsobem spolehlivě monitorují rotační pohyby a umožňují nepřetržité sledování. Díky tomu jsou tyto senzory dokonale vhodné pro optimalizované řízení procesů.
Speciální vlastnosti
Na bázi kapaliny
- K dispozici rozhraní Modbus a 4...20 mA
- Vysoká přesnost a preciznost opakování
- Extrémně nízký teplotní drift
- Robustní a kompaktní kovové pouzdro
- Jednoduchá instalace - čtyři montážní otvory na krytu
Na bázi MEMS
- Schválení UL a CE
- Rozhraní: 4...20 mA, 0...10 V
- Velký výběr různých měřicích rozsahů
- Flexibilní montáž díky funkci centrování (kalibrace)
- Dvě varianty pro různé požadavky
3 Série
Série | Osy měření | Rozsah měření | Rozhraní | Materiál pouzdra primární | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BSI Q41Čtvercové kompaktní provedení s jednou nebo dvěma měřicími osami |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analogové napětí, Analogový proud | Plast | |
BSI R65Kubické provedení s jednou nebo dvěma měřicími osami |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analogové napětí, Analogový proud | Plast | |
BSI R11Velmi přesné kubické provedení s jednou měřicí osou na bázi kapaliny |
1 | 0...360°, -45...45° | Modbus, Analogový proud | Hliník |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.