Ruční zařízení RFID HF příslušenství
RFID-Handhelds
K dispozici v:
1 Verze
Ruční čtečka pro vysokofrekvenční aplikace (13,56 MHz) se skládá ze tří komponent: Základní zařízení s přídavným HF modulem v kombinaci se čtecí/zapisovací hlavou RFID.
Díky modulární konstrukci lze se základním zařízením kombinovat různé čtecí/zapisovací hlavy z portfolia Balluff RFID BIS M. Využijte stejný čtecí výkon jako u stacionárních aplikací. Volně si vyberte vhodnou čtecí/zapisovací hlavu v požadovaném provedení a velikosti - podle svých individuálních požadavků.
Speciální funkce
- Pro ruční čtečku pro vysokofrekvenční aplikace (13,56 MHz) vyberte základní jednotku, přídavný modul pro vysokofrekvenční aplikace a čtecí/zapisovací hlavu.
- Vyberte si mezi čtecími/zapisovacími hlavami s průmyslovým standardem ISO15693 a ISO14443.
- Flexibilní výběr velikosti: M30, M18 a M12 nebo speciální velikosti
Dostupnost
1 Verze
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Rozměr | Podporované technologie RFID | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HCBIS M-830-4-011-A |
12941.6 CZK | BIS01HC | 82 x 39 x 83 mm | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | -10...60 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.