Tlakové snímače
Sledování procesního tlaku, hydraulického tlaku a vakua
Naše vysoce kvalitní snímače tlaku BSP jsou ideálně vhodné k sledování tlaku a měření tlaku plynných, kapalných a viskózních médií.
Díky svému otočnému pouzdru a snadnému programování v souladu s požadavky VDMA je lze flexibilně instalovat a rovněž pohodlně obsluhovat. Prostřednictvím indikace pomocí světlých LED máte k dispozici údaje o aktuálním systémovém tlaku rychle a spolehlivě.
Nejdůležitější výhody
- kompaktní a robustní jako vysílač
- pohodlné ovládání díky dobře čitelnému displeji
- rozsah tlaku −1…600 barů
- procesní přípojka G 1/4", G 1/2", R 1/4", NPT 1/4"
- čelní lícování v provedení G 1/2" a Tri-Clamp 1,5"
- výstup jako 4…20 mA, 0...10 V, spínací body (NPN/PNP) a IO-Link
- teplota média −40…+125 °C
- třída krytí IP 67 a IP 69K
- homologace UL
- kompaktní s přípojkou M12
- procesní přípojka v provedení z ušlechtilé oceli nebo PVDF
- dvojitě otočné – snadná možnost instalace
Digitální snímače tlaku
- Parametrizace v souladu s normou VDMA
- Možnost dvojího otočení - snadná instalace
- Kompaktní provedení pouzdra
- Možnost přizpůsobení orientace pro montáž nad hlavou
- Tlakové rozsahy -1...600 barů
- Princip měření: relativní tlak
- Připojení M12, nezávisle otočné
- Procesní připojení z nerezové oceli nebo PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Přepínatelné výstupy (analogové, digitální, IO-Link)
- Rozšířený teplotní rozsah (teplota média -40...+125 °C)
- Keramická měřicí cela (Al2O3) nebo měřicí cela z nerezové oceli
- Schválení UL
- Individuální úpravy na vyžádání
Analogové snímače tlaku
- Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli
- Snadná instalace přímo na místě
- Rozsahy tlaku -1...600 barů
- Princip měření: relativní tlak
- Procesní připojení z nerezové oceli G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- zapuštěné s trojsvorkou 1,5"
- Připojení M12
- Výstup jako 4...20 mA, 0...10 V nebo IO-Link se spínacím výstupem (NPN/PNP)
- Výstup 4...20 mA jako dvouvodičový systém
- Rozšířený teplotní rozsah (teplota média -40...+125 °C)
- Keramická měřicí cela (Al2O3) nebo měřicí cela z nerezové oceli
- Rozšířený rozsah vstupního napětí 8...32 V DC
- Schválení UL
- Individuální úpravy na vyžádání
Zapuštěné snímače tlaku
- bez mrtvých oblastí s dobrou možností čištění
- pohodlné ovládání díky dobře čitelnému displeji
- kompaktní a robustní jako vysílač
- rozsahy tlaku −1 až 600 bar
- technologická přípojka v provedení z kvalitní ušlechtilé oceli G 1/2" nebo Tri-Clamp 1 ½";
- IP 67 nebo IP 69k
- rozšířený teplotní rozsah (teplota média −40 až +125 °C)
- homologace UL, osvědčení o materiálových zkouškách 3.1 (EN 10204)
- modifikace podle přání zákazníka na vyžádání