Magnetické pásky s inkrementálním nebo absolutním kódováním
Snímače s magnetickým kódov.
K dispozici v:
13 Verze
Magneticky kódované měřicí prvky od společnosti Balluff lze díky jejich mimořádně kompaktní konstrukci použít v široké škále aplikací. Umožňují mimořádně přesné měření polohy a jsou také velmi robustní. Portfolio zahrnuje širokou škálu disků s různými průměry a pásků v různých délkách, takže jistě najdete to správné řešení pro svou aplikaci.
Speciální vlastnosti
- Úspora místa, snadná integrace
- Velký výběr dostupných průměrů a délek
- Vysoké rozlišení, přesné absolutní měření
- Robustní, odolný proti znečištění, trvanlivý
- vynikající poměr ceny a výkonu a krátké dodací lhůty
Dostupnost
13 Verze
Objednací kód | Cena | Konstrukční řada | Pólová šířka | Délka | Šířka | Výška | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)BML - Magnetic disc - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)BML - Magnetic tape - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML04YMBML-M02-A33-A3-M0102-F |
9092.1 CZK | M02 | 1 mm | 1024 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML039KBML-M02-A33-A3-M0028-C |
3774.2 CZK | M02 | 1 mm | 283 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML0699BML-M07-I68-A0-M1000-R0000 |
17008.4 CZK | M07 | 10 mm | 10 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML039JBML-M02-A33-A3-M0009-A |
2544.1 CZK | M02 | 1 mm | 91 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML04P4BML-M02-A55-A0-M0100-E |
M02 | 2 mm | 1 m | 10 mm | 1.55 mm | ||
BML070KBML-M07-I68-A0-M2400-R0000 |
40821.7 CZK | M07 | 10 mm | 24 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML074HBML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400 |
46312.5 CZK | TSC | 2 mm | 24 m | 10 mm | 1.55 mm | |
BML08AHBML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018 |
639.7 CZK | DSF | 1.5 mm | 3.5 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.