- Indukční jednopolohové spínače
- Indukční řadové polohové spínače
- Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
- Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače
- Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah
- Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
- Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
- Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Mechanické jednopolohové spínače
Vačkové spínače
K dispozici v:
62 Verze
U mechanických jednopolohových spínačů bez nuceného odpojení provádí spínací operaci teleskopicky se vysunující zdvihátko. Pomocí tohoto dochází k přepínání mechanického spínacího prvku v samostatné, utěsněné komoře. V konkrétním případě je rozhodující optimální volba tvaru zdvihátka v kombinaci s našimi vačkami. Tato vám pak zaručí dlouhou životnost vaší aplikace.
Charakteristiky
- dlouhá životnost
- robustní pouzdro pro extrémní aplikace
- tři konstrukční řady
- volitelně: indikace funkce
- dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
- bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
Dostupnost
62 Verze
Objednací kód | Cena | Spínací místa, počet | Tvar zdvihátka | Provedení | Způsob připojení | Vzdálenost spínacích míst | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Pružinový kontakt |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS0063BNS 819-100-K-11 |
2148.9 CZK | 1 | 1. spínací místo: koule | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | ||
BSE0005BSE 30.0-RK |
661.5 CZK | Šroubovací svorka | |||||
BSE0008BSE 44.0-RK |
1019.4 CZK | Šroubovací svorka | |||||
BNS006MBNS 819-100-R-13 |
2260.1 CZK | 1 | 1. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | ||
BNS0003BNS 819-FD-60-101 |
1420.3 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | ||
BNS003ZBNS 819-99-D-11 |
2136.6 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | ||
BSE0009BSE 61-RK |
819.6 CZK | Šroubovací svorka | |||||
BNS0043BNS 819-99-D-13 |
2186 CZK | 1 | 1. spínací místo: vrchol impulzu | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka | ||
BNS006EBNS 819-100-R-11 |
1 | 1. spínací místo: kladka | Pružinový kontakt | Šroubovací svorka |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.