Adaptéry

Řešitelé problémů v instalační technice

K dispozici v:

7 Verze

Obsáhlý sortiment adaptérů společnosti Balluff vám pomáhá k rychlému a spolehlivému propojení různých typů konektorů.

Máte k dispozici různé řady, které jsou všechny mimořádně robustní, a tedy vhodné pro průmyslové použití, a získáte tak maximální flexibilitu.

Charakteristiky

  • robustní, vhodné pro průmyslové použití
  • pro spolehlivé a rychlé propojení
  • vyšší flexibilita

Adaptéry M8, M12 a ventilové násuvné adaptéry

Naše adaptéry v provedení M8 a M12 i naše ventilové násuvné adaptéry jsou odolné vůči nárazům a vibracím splňují požadavky na třídu krytí IP 67.

  • odolné vůči nárazům a vibracím

  • kvalitní materiály

  • IP 67

Adaptéry Profibus

Pro snadné a bezpečné připojení k síti Profibus jsou vám k dispozici naše adaptéry Profibus.

  • kompletně stíněné pouzdro ze zinkového odlitku

  • přepínací páčka k aktivaci zakončení sběrnice je ovladatelná zvenčí

  • volitelná možnost programování/diagnostiky s druhým konektorem D-Sub

  • různé tvary pouzdra

  • provedení Plug-and-Play i uživatelem konfigurovatelné varianty

Dostupnost

7 Verze

Objednací kód Cena Připojení 1 Připojení 2 Konfigurace konektoru
Akce

BCC0F47

BCC M313-M413-3E-RA101-000
307.5 CZK M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný přímý (2×)

BCC0F2U

BCC M415-M314-3F-RA102-000
284.3 CZK M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný přímý (2×)

BCC0F2T

BCC M415-M313-3F-RA101-000
275.7 CZK M12x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný přímý (2×)

BCC0F2Y

BCC M314-M414-3E-RA102-000
316.2 CZK M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný přímý (2×)

BCC0FCK

BCC M414-M414-6A-710-PS0434-003
904.8 CZK M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný přímý (2×)

BIU0016

BIU EM-LP-00007-01
484.1 CZK D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový FH34SRJ-12S-0,5SH-Konektor, přímý, 12-pólový přímý (2×)

BCC0HKZ

BCC VA04-M415-3E-RA125-000
344.6 CZK A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný přímý, lomený