Kapacitní snímače hladiny

Kapacitní snímače

K dispozici v:

11 Série

Chcete detekovat a monitorovat hladinu náplně v kontejnerech, potrubích nebo nádržích bez kontaktu (přes nekovové stěny kontejneru) nebo v kontaktu s médiem? Pro naše kapacitní snímače hladiny to není problém. Detekují hladinu granulovaných, práškových, viskózních nebo kapalných médií a sypkých látek a poskytují spolehlivé výsledky.

Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, protože jsou k dispozici ve velkém množství variant. Ve válcovém provedení a jako ponorné sondy, pro montáž do otvoru nebo na přírubu a v tlakově odolném provedení, jakož i s širokou škálou variant konektorů a kabelů. Kromě toho jejich rozmanité materiály pouzder, jako je nerezová ocel, PTFE a PEEK, zaručují nejlepší možnou chemickou odolnost.

Zvláště zajímavé pro vás jako uživatele: Kapacitní senzory Balluff, vybavené naší patentovanou technologií Smart Level, kompenzují vlhkost, pěnu a přilnavost jakéhokoli druhu - dokonce i přes skleněné a plastové stěny o tloušťce až 10 mm. Díky tomu jsou senzory ideální jako snímače hladiny pro vodivá média. A zaručuje vysokou spolehlivost aplikace.

Speciální vlastnosti

  • Pro měření hladiny plastových granulátů, obilí, krmiv a dřevěných pelet, olejů, vodných kapalin, kyselin, louhů, vodivých prášků, sypkých látek atd.
  • Velký výběr provedení a materiálů pouzdra i levných verzí.
  • Jednoduché nastavení a seřízení, také prostřednictvím IO-Link
  • Patentovaná technologie Smart Level pro kompenzaci nánosů, pěny a vlhkosti

11 Série

Série Typ přípojky Materiál pouzdra primární Dosah max. Délka kabelu L
Akce

BCS A H

Lepicí senzor pro externí zesilovače signálu
Kabel s konektorem PET 0.3 m

BCS D

Snadno instalovatelné diskové provedení s otvorem pro závit i bez něj
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory Ušlechtilá ocel (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

BCS M12 L

Válcové provedení se závitem M12
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory Ušlechtilá ocel (1.4404), Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m

BCS M18 L

Válcové provedení se závitem M18
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory PVC, Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m

BCS M30 L

Válcové provedení se závitem M30
Kabel, Konektory Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m

BCS M H

Metrické kompaktní provedení pro externí zesilovače signálu
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M

Válcové kompaktní provedení se závitem M5 nebo M8
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory Ušlechtilá ocel (1.4301) 3 mm 2 m

BCS Q

Čtvercové provedení z plastu
Kabel, Kabel s konektorem PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

BCS R

Krychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností
Kabel, Kabel s konektorem PP 8 mm 0.3 m, 2 m, 5 m

BCS S

Pro detekci hladin elektricky vodivých médií (technologie inteligentní hladiny)
Kabel, Kabel s konektorem, Stahovací přípojka, Konektory Ušlechtilá ocel (1.4404), Ušlechtilá ocel (1.4301), Ušlechtilá ocel (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m

BCS Z

Válcové plastové provedení se závitem M18
Konektory POM 15 mm