Indukční vazební členy pro přenos signálu
Indukční vazební členy
K dispozici v:
9 Verze
Naše indukční vazební členy pro přenos signálu jsou dimenzovány až pro osm signálů od snímačů a osm signálů řízení aktuátorů.
Systém je obousměrný, signály tedy přenáší v obou směrech. Jeho vzdálená jednotka individuálně řídí a ovládá svorkové jednotky. Ze základny lze přenášet až osm signálů, přičemž čtyři kanály lze řídit nezávisle na sobě.
Charakteristiky
- přenos signálů v obou směrech
- vzdálená jednotka individuálně řídí a ovládá svorkové jednotky
- přenos až osmi signálů
- řízení čtyř kanálů nezávisle na sobě
Dostupnost
9 Verze
Objednací kód | Cena | Komponenta | Tvar | Připojení | Tvar signálu | Funkce | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
3828.5 CZK | Remote | M12 × 1 | Konektory, M12 × 1, 5pólový, 0,30 m, PUR | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
8645 CZK | Base | M30 × 1,5 | Konektory, konektor M12 × 1, 12pólový | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
8892 CZK | Remote | M30 × 1,5 | Konektor, zásuvka M12 × 1, 12pólová | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
9015.5 CZK | Remote | M30 × 1,5 | Konektor, zásuvka M12 × 1, 12pólová, 0,20 m, PUR | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
10991.5 CZK | Base | M18 × 1 | Kabel, 5 m, PUR | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
10744.5 CZK | Remote | M18 × 1 | Kabel, 5 m, PUR | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
10003.5 CZK | Base | pravoúhlá konstrukce | Konektory, M12 × 1, 12pólový, 0,20 m, PUR | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
10744.5 CZK | Remote | pravoúhlá konstrukce | Konektory, M12 × 1, 12pólový, 0,20 m, PUR | jednosměrná | Přenos signálu | |
BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
4199 CZK | Base | M12 × 1 | Konektory, M12 × 1, 5pólový, 0,30 m, PUR | jednosměrná | Přenos signálu |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.