Stacionární senzory Ident
Optická identifikace
K dispozici v:
3 Verze
Stacionární senzory Ident od společnosti Balluff snímají čárové kódy, 2D kódy a kódy DMC přesně a spolehlivě. Jsou trvale instalovány v systému a díky jednoduchému ovládání zajišťují, že kódy jsou během probíhající výroby rozpoznávány obzvláště rychle a spolehlivě.
Standardizovaná automatizační a IT rozhraní zajišťují předávání odečtených informací do PLC nebo IT systémů. Některé varianty jsou navíc vybaveny rozhraním IO-Link a nabízejí další informace o stavu, např. o vibracích nebo kvalitě kódu. Celkově: jedinečný multitalent v oblasti optické identifikace.
Speciální funkce
- spolehlivé čtení kódů s velmi jednoduchým ovládáním
- alternativní, moderní datová rozhraní: MQTT a REST API
- konzistentní komunikace díky standardizované automatizaci a IT rozhraním.
- Senzory Ident jsou součástí systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System) od společnosti Balluff.
- Senzory Ident s rozhraním IO-Link poskytují další informace o stavu (vibrace, teplota, kvalita kódu a provozní doba).
Dostupnost
3 Verze
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Světelný vysílač, osvětlení | Dosah | Rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
28528.5 CZK | BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
28528.5 CZK | BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
11152.1 CZK | BVS01A0 | LED red | 50–300 mm | USB |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.