Design a inženýrství na zakázku

Když standard nestačí.

Široký sortiment a rozmanitost našich výrobků nabízí vhodné řešení pro mnoho aplikací. Vždy však existují individuální požadavky na design, rozhraní nebo jiné specifikace, které nelze pokrýt standardními produkty.

Pro všechny tyto případy nabízíme v naší divizi Custom Design & Engineering (CDE) speciální řešení na míru pro komponenty kamer a snímačů. Díky našim technologiím a znalostem dokážeme splnit i náročné úkoly nad rámec standardního portfolia. Modulární architektura našich produktů umožňuje rychlou a flexibilní realizaci vašich přání a optimalizuje dobu uvedení na trh. Ve spolupráci s vámi tak nalezneme ideální řešení pro vaše individuální potřeby.

Minimalizujte rizika a rozšiřte svou konkurenční výhodu

Díky našim rozsáhlým odborným znalostem jsme ideálním partnerem pro vývoj senzorů a zobrazovacích technologií na míru. Považujeme se za partnera na úrovni očí a nabízíme vám komplexní podporu v průběhu celého životního cyklu výrobku. Kromě úprav v oblasti hardwaru a softwaru nabízíme také další inženýrské služby provázející projekt.

Můžete se tak soustředit na své klíčové kompetence a díky naší spolupráci dosáhnout optimalizovaného průběhu projektu. Tím minimalizujete náklady na vývoj, šetříte zdroje a můžete se svým řešením rychleji dosáhnout cíle.

Náš tým CDE je vám k dispozici pro specifické projekty zákazníků a koordinuje také technickou spolupráci s odborníky v příslušných kompetenčních centrech společnosti Balluff GmbH.

Naše produkty na míru

Kamerové výrobky na míru BVS

Omezený prostor, další rozhraní nebo speciální obrazové senzory, optika a filtry: požadavky na průmyslové kamery jsou často tak individuální, že ani množství standardních produktů nestačí. Náš modulární kamerový systém představuje ideální základ pro řešení na míru.


Objektivy

Držák objektivu

Filtry

Desky snímačů

Pouzdra kamer

Adaptér

Kabely


Kromě již existujících možností variací můžeme díky modulární architektuře snadno a v krátké době provést následující úpravy:

  • individuální filtry podle vašich specifikací
  • barvy a potisk pouzder na míru
  • zmrazení firmwaru pro vaši schválenou verzi softwaru
  • přizpůsobené rozsahy sériových čísel
  • tovární montáž optiky včetně seřízení
  • kalibrace a výstupní testy podle vašich specifikací

Kromě toho vyvíjíme speciální řešení a úpravy sestav kamer i úpravy softwaru pro optimální integraci do vaší aplikace:

Technologie připojení a rozhraní:

V závislosti na vašich potřebách nabízíme speciální konektory nebo úhlová řešení pro zmenšení potřebného instalačního prostoru. Můžeme upravit moduly I/O a rozšířit rozhraní tak, abyste mohli snadno ovládat i periferní zařízení - motory, osvětlení, optiku atd.

Držák objektivu:

Přední část kamery lze upravit tak, aby bylo možné použít levné objektivy (S-mount). Možné jsou i kvalitnější držáky pro použití přesných nebo speciálních objektivů. Pouzdro lze samozřejmě navrhnout tak, aby splňovalo vaše požadavky na ochranu - a vaše přání ohledně tvaru, barvy a potisku loga.

Hlavy snímačů:

Pro neobvyklé úhly pohledu umožňujeme oddělit obrazový snímač od elektroniky fotoaparátu a flexibilně je spojit. Tuhé flexodesky zajišťují prostorově úspornou a cenově výhodnou konstrukci.

Tvarové faktory:

Podle vašich specifikací změníme tvarový faktor desky a přizpůsobíme elektroniku daným tvarům krytu.

Vestavná řešení:

Naše kamery můžeme integrovat do stávajících sestav. Podle vašich specifikací přizpůsobíme tvarový faktor, technologii připojení a rozhraní.

Software:

V oblasti softwaru pro kamery pro vás kromě kompletního speciálního vývoje realizujeme specifické optimalizace: Například rozšiřujeme funkčnost kamery prostřednictvím dodatečného předzpracování v reálném čase. Snižujeme výdaje a náklady na hardware přidáním inteligentních funkcí. Na přání realizujeme kompletní sestavy kamer včetně obrazových snímačů a elektroniky kamery.


Optoelektronické senzory na míru BOH

Naše optoelektronické senzory jsou skutečnými specialisty na detekci objektů s širokou škálou využití. Náš mimořádně přesný a zároveň malý, a proto velmi flexibilně použitelný systém Micromote BOH lze přizpůsobit i těm nejindividuálnějším požadavkům:

Díky modulárnímu systému senzorů Micromote můžeme splnit vaše specifické požadavky v různých oblastech:

  • Definování přesného světelného bodu
  • přizpůsobení minimální velikosti
  • individuální provedení pouzdra
  • flexibilní přizpůsobení kabeláže
  • konstrukce pro speciální podmínky prostředí, např. vysoké vakuum a zvýšené rozsahy teplot
  • individuální zesilovače s vysokou vzorkovací frekvencí
  • multiplexování mnoha (až 30) kanálů

V mnoha aplikacích se naše řešení na míru již osvědčila. Zde je několik příkladů:

Mapování destiček v náročných instalačních situacích

Pro mapování waferů nabízíme vysoce přesný senzor, který lze dokonale integrovat do koncového efektoru robota. Náš mapovací senzor, speciálně vyvinutý pro někdy extrémně tenké koncové efektory, má mimořádně kontrolovaný a zaostřený světelný bod s vynikající homogenitou. Díky tomu lze kdykoli mimořádně přesně detekovat okraje destiček, které jsou silné jen několik μm, a spolehlivě detekovat plné drážky, dvojité destičky nebo destičky v nakloněné poloze.

Mapovací senzor je založen na optoelektronické technologii Micromote, která kombinuje svou výjimečně malou optickou senzorovou hlavu s externí vyhodnocovací jednotkou (zesilovačem) a propojuje ji vysoce flexibilním kabelem. Mapovací senzor tak, stejně jako všechny senzory Micromote, dokonale přizpůsobíme i náročným mechanickým instalačním situacím.

Automatizované balení s modulárním systémem

Pro počítání tablet a jejich správné plnění do plechovek vám společnost Balluff nabízí světelně-pásmové senzory řady Micromote s výjimečnou přesností, flexibilitou a kompenzací znečištění.

Modulární systém, který se skládá z externí vyhodnocovací jednotky a senzorové hlavy s vysílačem a přijímačem, lze optimálně přizpůsobit vašim požadavkům a například individuálně nastavit vzdálenost a velikost kapkové mezery. Pokud jde o mechanickou integraci, máte díky vysokému stupni miniaturizace a možným specifikacím - např. velmi flexibilní kabel senzoru s vysokou pevností v ohybu proti únavě - velkou volnost při navrhování. Díky použití různých typů světla a vlnových délek lze systém přizpůsobit široké škále aplikací.


Kapacitní senzory na míru BCS

Kapacitní senzory od společnosti Balluff detekují objekty a hladiny mimořádně přesně a spolehlivě.

Oblasti použití a oblasti využití jsou všestranné, protože senzory jsou vhodné pro nejrůznější objekty a média. A navíc: Díky našemu know-how je lze také upravit pro individuální aplikace:

  • Přizpůsobení požadavkům na velikost
  • přizpůsobení pouzdra a individuální možnosti montáže
  • flexibilní přizpůsobení kabeláže a konektorů
  • přizpůsobení materiálu krytu speciálním podmínkám prostředí
  • speciální varianty snímačů pro vysoké tlaky a teploty
  • individuální přednastavení spínacího bodu

Příklady osvědčených řešení senzorů na míru:

Modifikované kabely/pouzdra pro aplikace v drsných prostředích

Při výrobě polovodičů se používá celá řada agresivních kyselin. V odpovídajících plnicích a distribučních systémech musí být snímače pro detekci hladiny vůči nim odolné a odolné proti znečištění. Nabízíme vám vhodné úpravy materiálu pouzdra a vysokou citlivost pro spolehlivou detekci takových médií.

Například kromě pouzdra z POM dodáváme také verzi s PTFE pláštěm pro související kabel. Kromě toho je naše technologie Smart Level ideální pro detekci elektricky vodivých kapalin přes plastové stěny nádrží. Montážní otvory i přednastavení spínacího bodu lze rovněž realizovat podle vaší aplikace nebo specifikace.

Vývoj na míru pro automobilový průmysl

Koncepci našeho vysokotlakého a vysokoteplotního senzoru (zkráceně HPHT senzor) jsme vyvinuli speciálně pro různé dodavatele automobilového průmyslu. V lehkých konstrukcích karoserií pro elektromobily se lisované díly vytvářejí z uhlíkových vláken pomocí lité pryskyřice.

Během procesu vstřikování je třeba kontrolovat, zda je forma zcela zaplněna, aby byl vyroben dokonalý výlisek. Za tímto účelem musel snímač HPHT odolávat teplotám až 180 °C a vysokému tlaku. Aby teplo neovlivnilo nebo nezničilo elektroniku, byl zde do konektoru umístěn speciální koaxiální kabel s integrovanou elektronikou.


Magneticky kódované snímače na míru BML

Vysoce přesné, robustní a rychlé: naše magneticky kódované senzory byly vyvinuty pro přesné polohování a detekci rychlosti ve velmi dynamických aplikacích. Díky různým možnostem nad rámec standardu vám poskytneme nejlepší řešení pro vaši konkrétní úlohu:

  • přizpůsobení minimální velikosti
  • individuální provedení pouzdra
  • flexibilní přizpůsobení kabeláže
  • individuální přizpůsobení rozhraní
  • magneticky kódované systémy snímačů posunu na míru

Příklady řešení na míru s magneticky kódovanými snímači:

Dokonalé přizpůsobení magnetických cílů jednočipovým řešením

Nabízíme rozsáhlé portfolio terčů zejména pro domácí čipy iC-MU, iC-MU150 a iC-MU200 pro absolutní měření úhlů. Extrémně ploché magnetické terče lze s vysokou přesností upevnit na hřídel a nabízejí nejlepší možnou přesnost systému ve své třídě napříč všemi konkurenty.

Vybírat můžete ze standardních terčů o minimálním vnějším průměru 17 mm až maximálním 85 mm. Na vyžádání vám rádi provedeme mechanické úpravy na speciální geometrie v odpovídajícím množství.

Individuální řešení pro vysoce dynamické aplikace

Magneticky kódované snímače polohy od společnosti Balluff se používají pro přesné polohování vysoce dynamických aplikací, např. robotů v automatických farmaceutických strojích. Téměř neomezené zrychlení a extrémně vysoké rychlosti pohybu jsou možné bez ztráty přesnosti.

Velký výběr variant snímačů a kódování umožňuje optimalizaci pro konkrétní podmínky. Díky přesnosti systému až +-5 μm a rozlišení až 0,5 μm, stejně jako díky možnému přizpůsobení stísněným instalačním podmínkám, můžete malé, robustní měřicí systémy integrovat do nejrůznějších aplikací.


Produkty RFID na míru BIS

Společnost Balluff představuje více než 30 let zkušeností s RFID, v nichž vývoj a praxe šly vždy ruku v ruce. Na základě tohoto know-how můžeme nabídnout i řešení na míru:

  • přizpůsobení požadavkům na velikost se speciální geometrií pouzdra a materiálem pouzdra
  • Úpravy krytů a individuální možnosti montáže
  • přizpůsobení materiálu skříně pro speciální podmínky prostředí
  • flexibilní přizpůsobení kabeláže a konektorů

Typickými příklady jsou úpravy datových nosičů nebo čtecích/zapisovacích hlav:

(1) Datové nosiče:V případě potřeby můžeme realizovat speciální geometrii skříně s individuálně umístěnými otvory pro šrouby pro montáž datového nosiče. Materiál krytu lze také přizpůsobit vašim požadavkům a vyrobit jej například z PEEK pro použití s agresivními kapalinami.

(2) Čtecí/zapisovací hlavy:Nezřídka se stává, že se původně specifické zákaznické řešení osvědčí i pro další aplikace. Například naše čtecí/zapisovací hlava BIS00PA: Původně byla navržena pro omezený prostor v kovozpracujícím provozu, ale od té doby se stala "kvazistandardem" pro podobné speciální instalační situace.

V případě potřeby můžeme navrhnout také čtecí/zapisovací hlavy s pouzdrem z nerezové oceli a PEEK pro vysoké hygienické požadavky. Jako další možnosti lze integrovat bezpečnostní funkce pomocí ochrany heslem pro nosič dat, čtecí/zapisovací hlavu a vyhodnocovací jednotku.

(3) Hybridní čtecí hlava:Dalším příkladem toho, jak do vývoje výrobku začleňujeme specifické požadavky zákazníka, je hybridní čtecí hlava, která podporuje dvě frekvence RFID: V tomto případě byly do jednoho pouzdra integrovány dvě cívky, aby zákazník mohl flexibilně používat dva různé standardy RFID. Signály z cívek jsou vedeny do vyhodnocovací jednotky přes dva samostatné konektory.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás!

Vyjdeme vstříc vašim výzvám. Popište nám svůj individuální úkol a my vám představíme naše vhodná řešení: