Síťové moduly pro CC-Link IE/Field Basic

Síťové moduly

K dispozici v:

1 Verze

Sběrnicový systém CC-Link IE Field Basic je kompatibilní se zařízeními 100 Mbit Ethernet. Umožňuje optimální výkon vždy, když není vyžadována gigabitová rychlost. Díky tomu se CC-Link IE Field Basic dokonale hodí pro požadavky tzv. nízké úrovně automatizace.

Speciální funkce

  • Přidání kompatibility CC-Link IE se zařízeními 100-Mbit Ethernet
  • Podpora protokolu SLMP (Seamless Message Protocol)
  • Flexibilní využití datových oblastí řízením dvou až pěti stanic
  • Pohodlné diagnostické možnosti s 24 LED diodami pro zobrazení stavu portu a modulu
  • Pro drsné prostředí: robustní kovové pouzdro s krytím IP67

Dostupnost

1 Verze

Objednací kód Cena Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Přídavná rozhraní
Akce

BNI00E7

BNI CIB-508-105-Z015
15047.2 CZK CC-Link IE průmyslová sběrnice základní 16× PNP, typ 3 16× PNP 8× IO-Link