Konektor ventilového bloku s IO-Link

Vstupní/výstupní moduly

K dispozici v:

5 Verze

Výhody IO-Link využijete také u našich konektorů ventilového bloku s IO-Link. Pomocí těchto součástí je totiž možné hravě propojit decentrálně instalované ventilové bloky a řídicí rovina systému.

Charakteristiky

  • kompaktní pouzdro adaptéru pro přímé nasazení na ventilový blok při minimálních nárocích na prostor
  • kompatibilní s rozmístěním kontaktů různých ventilových bloků
  • optimalizované propojení díky připojení na řídicí rovinu systému pomocí standardizovaných 3-/4žilových kabelů pro snímače
  • lze ovládat až 24 magnetických cívek

Dostupnost

5 Verze

Objednací kód Cena Rozhraní Princip funkce Výstupy, počet Výstupy 2 A, počet Výstupní proud max.
Akce

BNI006M

BNI IOL-751-V09-K007
3201.1 CZK IO-Link 1.1 Aktivní rozváděč 16

BNI006N

BNI IOL-751-V08-K007
3475.3 CZK IO-Link 1.1 Aktivní rozváděč 24

BNI006P

BNI IOL-751-V10-K007
3475.3 CZK IO-Link 1.1 Aktivní rozváděč 24

BNI006R

BNI IOL-751-V13-K007
3502.5 CZK IO-Link 1.1 Aktivní rozváděč 22

BNI006T

BNI IOL-751-V11-K007
3119.6 CZK IO-Link 1.1 Aktivní rozváděč 16