Datový nosič LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
K dispozici v:
38 Verze
Datové nosiče LF doprovázejí obrobky v rámci celého výrobního procesu. Při tom jsou někdy vystavovány i extrémním podmínkám, jako například vysokým teplotám, kovovému okolního prostředí a dalším okolním vlivům.
Datové nosiče od společnosti Balluff odolávají i při vysokých nárocích: Nejsou choulostivé vůči rušením v prostředí tvořeném kovovým prvky, podávají vysoký výkon v prostorech s vysokým množstvím chladiv a maziv a jsou vhodné pro použití v deionizované vodě v autoklávech a rovněž ve vakuu.
Charakteristiky
- široký výběr speciálních datových nosičů pro téměř veškeré průmyslové obory
- robustní RFID datové nosiče odolné vůči průmyslovému prostředí, povětrnostním vlivům a extrémním teplotám
- datové nosiče EEPROM s paměťovou kapacitou 511, 1 023, 2 047 bytů
- datové nosiče FRAM s pamětí 8 kilobytů pro téměř neomezený počet cyklů zápisu/čtení
- Možnosti montáže: nalepení nebo přišroubování
- datové nosiče 10 mm Tool ID BIS C-122: milionkrát využitý klasický prvek představuje celosvětově normovaný standard
- rohový datový nosič s dvojitými cívkami eliminuje nutnost otáčení palet při jejich identifikaci
- programování nosiče kódu podle přání zákazníka
Dostupnost
38 Verze
Objednací kód | Cena | Materiál pouzdra | Rozměr | UID sériové číslo, pouze snímatelné | Typ paměti | Uživatelská data, snímání/záznam | Teplota prostředí | Skladovací teplota | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0019BIS C-128-05/L |
1246.1 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny | Ø 26 × 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0011BIS C-122-04/L |
1019.4 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny | Ø 10 × 4,5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0002BIS C-100-05/A |
1436.6 CZK | PA 6.6 | Ø 16 × 10,5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
BIS0004BIS C-103-05/A |
1185.1 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny | Ø 12 × 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0007BIS C-104-32/A |
4687.6 CZK | Mosaz, poniklovaný | Ø 30 × 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0009BIS C-105-05/A |
1185.1 CZK | Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny | Ø 12 × 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000CBIS C-108-05/L |
1759.4 CZK | PBT | 32 × 11 × 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000HBIS C-108-11/L |
2111.1 CZK | PBT | 32 × 11 × 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000KBIS C-108-32/L |
4335.8 CZK | PBT | 32 × 11 × 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000MBIS C-117-05/A |
1523.7 CZK | PBT | Ø 30 × 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.