BIS000K

Dostupný

Datový nosič LF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-108-32/L

Načítání...
Doporučené příslušenství
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
32 × 11 × 52 mm
Tvar antény
kulatý
Typ paměti
EEPROM
Uživatelská data, snímání/záznam
8192 Byte
Skladovací teplota
-30...85 °C
Teplota prostředí
-30...70 °C
Materiál pouzdra
PBT
Krytí
IP 68
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace

Držáky pro systémy RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02