Profisafe přes IO-Link

Bezpečnostní I/O moduly

K dispozici v:

1 Verze

Bezpečnostní vstupní/výstupní modul Profisafe spojuje automatizační a bezpečnostní techniku poprvé přes IO-Link. Pro bezpečné připojení potřebujete pouze IO-Link Master. Jelikož je tento systém otevřený směrem k úrovni snímačů, můžete k němu připojit téměř jakékoliv bezpečnostní zařízení.

Díky spojení automatizační a bezpečnostní techniky je možné zabezpečit stroj jedním systémem. Protože systém IO-Link poskytuje jak podrobnosti o snímačích a aktuátorech, tak také zabezpečené informace. Díky systému bezpečnosti přes IO-Link můžete využívat výhody z obou světů. Integrace bezpečnostní techniky je tak jednoduchá jako nikdy předtím.

Parametrizace se provádí centrálně pomocí řídicí jednotky. Informace důležité pro bezpečnost se přenáší přímo přes Master k řídicí jednotce, přičemž použití systému Profisafe přes Profinet zajišťuje bezpečnou komunikaci s řídicí jednotkou.

Charakteristiky

  • infrastruktura pro automatizační a bezpečnostní techniku do PLe/SIL3 prostřednictvím IO-Link
  • nízké náklady v případě nutného servisního úkonu díky průběžné diagnostice a jednoduché výměně zařízení
  • nižší náklady díky jednotným připojovacím kabelům M12
  • snížení požadovaného počtu adres IP
  • standardizovaná koncepce kabeláže, možnost bezpečného přímého připojení zajišťovacích zařízení
  • lze připojit téměř jakékoliv bezpečnostní zařízení

1 Verze

Objednací kód Cena Rozhraní Počet bezpečných vstupů Počet bezpečných výstupů Připojení, pozice Hladina výkonu SIL (IEC 61508)
Akce

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
17015.8 CZK PROFIsafe přes IO-Link1,1 12 2 2× zásuvka M12 × 1, 8pólová, A kódovaná
6× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
e 3