Základní kabely
Osvědčená kvalita pro maximální odolnost při průmyslovém použití
K dispozici v:
52 Verze
Společnost Balluff vám nabízí základní kabely v osvědčené kvalitě našich osazených kabelů. Sortiment základních kabelů zahrnuje různé materiály s různými průřezy vodičů.
Tak naleznete zaručeně ten správný kabel pro vaši aplikaci a v každém případě získáte robustní řešení vhodné pro průmyslové použití. Navíc u každého našeho kabelu těžíte z vyšší flexibility díky libovolně přizpůsobitelné délce vedení.
Nejdůležitější výhody
- osvědčená kvalita našich osazených kabelů
- k dispozici různé materiály a průřezy
- robustní a vhodné pro průmyslové použití
- libovolně přizpůsobitelná délka vedení.
Dostupnost
52 Verze
Objednací kód | Cena | Kabel | Počet vodičů | Průřez vodiče | Teplota kabelu, pevná instalace | Teplota kabelu, flexibilní instalace | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0AC9BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X |
6258.2 CZK | PUR černá, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 5 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0C15BCC 0000-0000-00-000-VX8334-10X |
2448.8 CZK | PVC šedá, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 3 | 0.34 mm² | -25...105 °C | -5...105 °C | |
BCC0AC6BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X |
12747.9 CZK | PUR stíněný zelená, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | |
BCC0AC7BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X |
4172.1 CZK | PUR černá, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 3 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0ACABCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X |
13489.4 CZK | PUR stíněný fialová, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 2 | 24 AWG | -40...70 °C | -20...60 °C | |
BCC0ACHBCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X |
31291 CZK | PUR černá, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 5 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -25...80 °C | |
BCC0C14BCC 0000-0000-00-000-VX8434-10X |
2857.1 CZK | PVC šedá, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 4 | 0.34 mm² | -40...105 °C | -5...105 °C | |
BCC0C1CBCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X |
7268.2 CZK | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 4 | 0.34 mm² | -40...80 °C | -25...80 °C | |
BCC0E43BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X |
30421.8 CZK | PUR černá, 500 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0CMNBCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X |
10456.3 CZK | PUR stíněný černá, 100 m, vhodné pro řetězové dopravníky | 8 | 0.25 mm² | -40...90 °C | -5...90 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.