Kamery GigE Vision
Průmyslové kamery
K dispozici v:
4 Verze
Průmyslové kamery Gigabit Ethernet jsou známé svým spolehlivým výkonem. Modulární konstrukce kamer umožňuje širokou škálu konfigurací a funkcí, například varianty s rozšířeným teplotním rozsahem nebo se stupněm krytí IP67. Kamery jsou kompatibilní se standardy GenICam a GigE Vision. Ovladače jsou k dispozici pro systémy Windows a Linux. Kamery navíc podporují všechny knihovny třetích stran pro zpracování obrazu, které jsou kompatibilní s technologií GigE Vision.
Nejdůležitější výhody
- univerzální rozhraní Gigabit Ethernet pro rychlý přenos dat
- vynikající kvalita obrazu díky vysoce kvalitním snímačům od VGA až po 31,5 MPixel.
- integrované inteligentní funkce pro odlehčení procesoru
- interní obrazová paměť pro bezztrátový přenos obrazu
- široký výběr možností vstupů a výstupů, připojení objektivů a filtrů.
- snadná integrace díky sadě pro vývoj softwaru
4 Verze
Objednací kód | Cena | Krytí | Rozhraní | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Materiál pouzdra | Databáze | Schválení/konformita | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0 - StandardBVS CA-GX0 - Standard |
IP 40 | Gigabit Ethernet | 2× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP strana vyššího napětí | Hliník, práškovaný, lakovaný | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Standard PoEBVS CA-GX0 - Standard PoE |
IP 40 | Gigabit Ethernet, POE | 2× PNP galvanicky oddělený | 2× PNP galvanicky oddělený | Hliník, práškovaný | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 |
IP 67 | Gigabit Ethernet, POE | 4× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP strana vyššího napětí | Hliník, práškovaný | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP 40 | Gigabit Ethernet, POE | 4× PNP galvanicky oddělený | 4× PNP strana vyššího napětí | Hliník, práškovaný | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.