Chytrá 3D kamera

3D Machine Vision

K dispozici v:

5 Verze

Nízké systémové náklady, rychlá implementace a vysoká flexibilita při použití - to slibuje řada produktů rc_visard, která zahrnuje inteligentní 3D kamery.

Díky integrovanému procesoru a softwarovým modulům pro konkrétní aplikace na kameře nabízí rc_visard soběstačné zpracování 3D obrazu, a proto jej lze mimořádně snadno použít jako 3D stereo snímač. Zpracované 3D informace, jako jsou body vychystávání, předává rc_visard přímo do aplikace robota.

Konfiguruje se prostřednictvím uživatelsky přívětivého webového rozhraní. Možné je také připojení k počítači pro další zpracování dat. Prostřednictvím rozhraní GigE Vision lze na základě dat z kamery vytvářet vlastní 3D aplikace.

Modely kamer zachycují až 1,2 milionu 3D datových bodů a v závislosti na rozlišení dosahují snímkové frekvence až 25 Hz. Pro komunikaci mezi robotem a kamerou jsou již integrována různá robotická rozhraní.

Charakteristiky

  • Chytrá 3D kamera pro robotické aplikace
  • Snadné ovládání prostřednictvím uživatelsky přívětivého webového uživatelského rozhraní
  • Vysoká flexibilita díky volitelným softwarovým modulům a rozhraní GigE Vision
  • Nízké náklady na systém díky zabudovanému zpracování a inteligentním softwarovým modulům pro konkrétní aplikace.

5 Verze

Objednací kód Baseline Ohnisková vzdálenost Optimal depth range Angle of view (h x v) Typ snímače Vision
Akce

BVS003Y

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0047

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004Y

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0057

BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001
160 mm 6 mm 0.5 - 3 m 43 ° x 33 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter