- 2D kódy
-
Kód QR
AprilTag - Aplikace
-
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation - Obrazové rozlišení
- 1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
- Typ snímače Vision
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Ohnisková vzdálenost
- 4 mm
- Materiál pouzdra
- Hliník, lakovaný
- Rozměr
- 135 x 75 x 96 mm
- Rozhraní
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Připojení 1
- M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Zásuvka, 8-pólový, A-kódovaný
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Teplota prostředí
- 0...50 °C
- Krytí
- IP 54
- ETIM 7.0
- EC001820