Nekonfigurovatelné přepínače
Přepínače
K dispozici v:
4 Verze
S našimi nekonfigurovatelnými přepínači je možné připojit 5portová a 8portová ethernetová zařízení v hvězdicové topologii k jedné součásti. Nekonfigurovatelné přepínače plní požadavky na třídu krytí IP 67 a rovněž IP 20 a podporují přenosové rychlosti 10 a 100 Mbit/s. Přenosová rychlost nastavuje automaticky pomocí funkce Auto Negotiation.
Díky funkci Autocrossing rozpoznají tyto moduly automaticky, jaký typ kabelu je používán. Tím jsou vyloučeny chyby zapojení.
Charakteristiky
- IP 67 a IP 20
- přenosové rychlosti 10 a 100 Mbit/s
- přenosovou rychlost lze nastavit automaticky pomocí automatické funkce
- chyby zapojení jsou vyloučeny díky funkci Autocrossing
Dostupnost
4 Verze
Objednací kód | Cena | Rozhraní | Přídavná rozhraní | Připojení, pozice | Upevnění | Krytí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
3201.1 CZK | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 4× Ethernet TCP 10Base-T / 100Base-TX | 5× zásuvka RJ45, 8pólová | Montáž montážní lišty | IP 30 | |
BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
9630.5 CZK | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8× EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná | 2děrové šroubové upevnění | IP 67, našroubovaný stav | |
BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
9630.5 CZK | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8× EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná | 2děrové šroubové upevnění | IP 67, našroubovaný stav | |
BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
4322.5 CZK | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x Ethernet TCP 10Base-T / 100Base-TX | 8× zásuvka RJ45, 8pólová | Montáž montážní lišty | IP 30 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.