Absolutní snímače

Točivý snímač

K dispozici v:

21 Verze

Absolutní rotační snímače detekují úhlové polohy a přiřazují naměřeným signálům jedinečné hodnoty. Díky absolutnímu principu měření jsou hodnoty zaznamenávány vždy znovu a bez ohledu na předchozí měření, což znamená, že polohu strojů a systémů lze vždy spolehlivě a jednoznačně určit. V závislosti na svých požadavcích si můžete vybrat mezi magnetickým nebo optickým snímačem a mezi jednootáčkovou nebo víceotáčkovou variantou.

Vlastnosti a výhody absolutních snímačů

  • neztrácí data při výpadku napájení
  • pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • odolná konstrukce pro prostředí s náročnými podmínkami
  • dostupná rozhraní: RS485, SSI, CANopen
  • k dispozici jednootáčkové a víceotáčkové varianty
  • optický pro přesná měření s vysokým rozlišením
  • magnetický pro použití v náročných podmínkách

21 Verze

Objednací kód Rozhraní Typ příruby Materiál příruby Flange diameter Průměr hřídele Schválení/konformita
Akce

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN
CAN Synchronizační příruba Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI
SSI Synchronizační příruba Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485
RS485 Synchronizační příruba Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – CAN

BDG – FXX36-BM Series – CAN
CAN End hollow shaft Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – SSI

BDG – FXX36-BM Series – SSI
SSI End hollow shaft Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – RS485

BDG – FXX36-BM Series – RS485
RS485 End hollow shaft Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – CAN

BDG – FXX36-BS Series – CAN
CAN End hollow shaft Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI
SSI End hollow shaft Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485
RS485 End hollow shaft Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN
CAN Synchronizační příruba Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA